Relaterede selskaber
> Ejerskab
> Associerede selskaber
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Associerede selskaber

Et associeret selskab er et selskab, hvor Danfoss har en betydende indflydelse uden at selskabet er et datterselskab eller et joint venture.
Betydende indflydelse giver ret til at deltage i selskabets finansielle og operationelle beslutningstagning uden at dog at have kontrol over disse beslutninger.

Typisk er der tale om betydende indflydelse når man ejer/kontrollerer 20-50% af stemmerettighederne i et selskab.

Danfoss Universe

Vildt klog på naturlig vis. Danfoss Universe er en science- og oplevelsespark spækket med levende naturfænomener, spændende og inspirerende teknik og sjove maskiner. Oplevelsesparken er placeret i Nordborg på Als, lige ved siden af Danfoss. Her kan hele familien tilbringe en underholdende og inspirerende dag og tilmed blive lidt klogere på naturens kræfter og videnskabens vidunderlige verden. Omdrejningspunktet for parkens aktiviteter er baseret på kulde, varme, bevægelse og en underholdende udgave af de teknikker som Danfoss benytter sig af i vores daglige produktion. Håbet med parken er at begejstre børn og unge og skabe større interesse for teknologi og naturvidenskab.

Danfoss Semco A/S Fire Protection

Danfoss Semco A/S Fire Protection har med virkning fra 1. januar 2006 overtaget Semco Maritime A/S' branddivision. Semco Maritime A/S er et 100 % ejet datterselskab af CW Obel A/S. Kapitalen i det nye selskab er fordelt således, at CW Obel A/S har 40 % og Danfoss 60 %. Semco Maritimes branddivision har især inden for marine- og offshore-områderne opbygget en væsentlig ekspertise inden for design og installation af automatiske systemer til brandbekæmpelse ved hjælp af CO2, skum og vandtåge, mens Danfoss gennem mange år har været leverandør af nøglekomponenterne til Semcos vandtågesystemer, især højtrykspumper, dyser og ventiler. Danfoss Semco A/S får hovedsæde i Odense og afdelinger i henholdsvis Hvidovre, Nordborg og Ålborg.

Om Danfoss

Med vores ambition, løfte og adfærd som fundament, lever Danfoss op til forventningerne om at være en ansvarsfuld global samarbejdspartner.
Dette er dybt forankret i vores historie og kultur og skal komme til udtryk i den måde, vi udfører vores daglige handlinger på.

Vores ansvar overfor 
samarbejdspartnere skal være baseret på tillid.
Vi er bevidste om, at tillid skal skabes gennem vores måde at agere på og gennem virksomhedens omdømme.