Kunst og kultur
Fonden støtter en lang række projekter inden for kunst og kultur, primært i Danfoss' lokalområder. Blandt modtagerne er lokalhistoriske foreninger, lokale kor og orkestre samt museer og kunstnergrupper.
En større bevilling går til vedligeholdelsen af Havnbjerg Mølle, som ligger i nærheden af Nordborg. Møllen ejes og drives af fonden.
De fleste bevillinger inden for kunst og kultur blev i 2011 uddelt i kategorien "Musik, kor og orkestre". Den største bevilling - 1,5 millioner kroner - gik til Sønderjyllands Symfoniorkester til afholdelse af solistkoncerter i de kommende tre sæsoner.
150-året for slaget på Dybbøl Banke i 1864 vil blive markeret på forskellig vis, og flere projekter er allerede igangsat. Fonden har i det forgangne år støttet to af disse projekter. Historiecenter Dybbøl Banke har modtaget støtte til en musikvideo med Lars Lilholt og hans sang "Danmarks Killing Fields". Og Museet på Sønderborg Slot har fået støtte til et maleri med et 1864-motiv, som bliver fremstillet af kunstmaler Thomas Kluge.