Til uddannelse og videreuddannelse af personer, der har eller har haft direkte eller indirekte tilknytning til Danfoss Koncernens selskaber i ind- og udland
For at komme i betragtning til et legat skal ansøgerens forældre have været ansat i en længerevarende periode inden for rimelig nyere tid. En tommerfingerregel siger, at forælderen ikke må have været væk fra Danfoss længere, end ansættelsesforholdet varede.
En ansøger kan også få tildelt et legat på baggrund af egen ansættelse. Som minimum skal vedkommende fx have haft tre sommerferiejobs, som sammenlagt har varet mindst ni uger.
Der skal være tale om en videregående uddannelse, hvoraf den teoretiske del skal vare mindst tre år, eller hvad der typisk svarer til en bachelor-grad. Første år af studieperioden skal være gennemført. Der kan kun søges til eventuelle praktikperioder, hvis disse er ulønnede.
Et legat ligger typisk i størrelsesordenen 5-6.000 kroner. Rejselegater er skattefri.
Der kan max. opnås støtte en gang pr. studieforløb (BA, Master, Ph.d., etc.).
Til studerende ved Mads Clausen Instituttet ved Syddansk Universitet
Fonden donerer hvert år et beløb til universitet, som vælger de studerende, der skal have del i donationen i form af et stipendium. Stipendierne uddeles til udenlandske studerende og dækker leve- og opholdsomkostninger.
Modtagere af stipendiet udpeges af instituttet. - Stipendiet kan således ikke søges.
Til lærlinge eller lærlingepraktikanter, der efter afsluttet uddannelse, enten på Danfoss A/S eller på teknisk skole eller lignende og Danfoss, har påbegyndt en videregående uddannelse på en højere teknisk læreanstalt
Legatet udbetales til lærlinge uddannet i Danfoss Koncernen eller i Sauer-Danfoss, og som efter endt uddannelse vælger at fortsætte på en videregående uddannelse på en højere teknisk læreanstalt, fx et ingeniørstudium, og som har udmærket sig på særlig vis under uddannelsesforløbet.
Legatet er på 25.000 kroner pr. uddannelsesår med en øvre grænse på 125.000 kroner.
Modtagere af legatet udpeges af Danfoss. - Legatet kan således ikke søges.