Medarbejdere i afdelinger - som geografisk ikke er dækket ind under fondens advokataftale - kan benytte ordningen ved at kontakte fondens sekretariat før henvendelse til en advokat.
I rådgivningssager yder fonden et økonomisk tilskud på en 1/3-del af udgiften. Dog kan fondens støtte maksimalt beløbe sig til 3.000 kroner, og den vil altid dække de første 1.500 kroner af udgiften til rådgivning.
Når det drejer sig om en gældssanering, der typisk kræver et større forarbejde, er fondens tilskud forhøjet til maks. 4.000 kroner.
Ovennævnte tilskud er incl. moms og er skattepligtig.
Medarbejderfondens advokatordning omfatter typisk forhold som: Separation/skilsmisse, lejeret, sikring af ægtefæller og børn, papirløse samlevende, bodeling, dødsfald og dødsbo, gældssanering med videre.
| Nordborg, Gråsten, Rødekro |
Advokaterne Kongevej 64 Kongevej 64, 6400 Sønderborg Tlf. 74 43 43 63 |
| Silkeborg |
Advokatfirmaet Gudberg Markedsgade 6B, 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 56 00 |
| Århus |
Clemens Advokater Sct. Clemens Stræde 7, 8000 Århus C Tlf. 87 32 12 50 |
| Sjælland |
Ladefoged Advokatfirma I/S Steen Hvidt Akseltorv 12, 4700 Næstved Tlf. 55 77 03 77 |
| Kolding |
Buch & Baruah Advokatfirma Søndre Havnegade 36, 6000 Kolding Tlf. 75 52 44 44 |
| Vejle |
Thyssen, Skovbo & Forsberg Rådhustorvet 5, 7100 Vejle Tlf. 75 72 55 00 |