Basistraining VLT® AutomationDrive FC302 voor de industriële toepassingen:
- Werkingsprincipe van motor en frequentieomvormer
- Selectie van de frequentieomvormer in functie van de meest gebruikelijke
- toepassingen
- Installatie en programmatie van de omvormer VLT® AutomationDrive FC 302, gebruik van de installatie- en programmeerhandleidingen
- Verklaring van de waarschuwingen en alarmen, gebruik van het grafische bedieningspaneel
- Beknopte voorstelling van de software MCT10, voor voorbereiding en opslag van de programmatie, en voor de werkingsanalyse van de frequentieomvormer en de motor
- Praktische oefeningen op de testbanken: gebruik van het Quick Menu, werking in open kring, de functie Automatische Motor Adaptie, programmatie van in- en uitgangen, analyse van waarschuwingen en alarmen.
Basisopleiding VLT® HVAC Drive en VLT® Aqua Drive voor pomp- en ventilatietoepassingen
- Motorwerking bij rechtstreekse netvoeding : koppel, stroom
- Motor- en frequentieomvormerwerking bij pompen en ventilatoren
- Vergelijking van motorwerking bij rechtstreekse aansluiting, ster-driehoek, softstarter en frequentie-omvormer.
- Energiebesparingen met frequentieomvormers en motormagnetisatie, aangepast aan het koppel en de motor.
- Selectie van omvormers reeks FC 102 en FC 202 : dimensionering, type behuizing, type zekeringen, sectie en lengte van de bekabeling.
- Vereenvoudigde evaluatie van de harmonische stromen.
- Richtlijnen voor correcte afscherming, EMC compatibiliteit, RFI filters
- Gebruik van de drie handboeken : voor gebruik, configuratie- en programmatie
- Praktische oefeningen op de testbanken: inbedrijfname met het toesteldisplay of met een PC en MCT 10 software, voor toepassingen met eenvoudige snelheidssturing of regeling van druk/temperatuur; programmatie van twee werkingsset-ups : automatisch en manueel bedrijf; analyse van de meest voorkomende werkingsfouten- Gebruik van de energiemeting van de frequentie-omvormer.
De doestelling van deze opleiding
De deelnemers krijgen toelichting betreffende de werkingsprincipes van de asynchrone motor en de elektronische frequentieomvormer en worden geïnformeerd over het gebruik van de verschillende handleidingen, welke voorzorgen er moeten worden genomen bij de installatie van de omvormer, en op welke manier de eventuele foutmeldingen kunnen worden geanalyseerd. Vervolgens zijn er praktische oefeningen op de testbanken om de parametrering van de meest gebruikelijke toepassingen uit te voeren.
Voor wie zijn deze opleidingen bestemd ?
Deze opleiding is geschikt voor de gebruikers van frequentieomvormers en voor alle medewerkers binnen de organisatie die de efficiëntie van het productieproces kunnen verhogen, die de onderhoudskosten willen verlagen en die op zoek zijn naar oplossingen om energie te besparen: elektrotechnici Project- en service-engineers, veiligheids- en milieuverantwoordelijken, productie-engineers, energiemanagers HVAC verantwoordelijken, ...
Meer info, stuur een mail naar Donatienne François