Společnost Danfoss pomáhá při přechodu na zelenější energetická řešení
Během posledních tří let se zvýšil počet používaných malých kotlů na pevná paliva o 25 procent. Dnes je na světě nainstalováno odhadem 5 milionů jednotek - a pokud ceny energií dále porostou, dá se očekávat, že během následujících tří let toto číslo poroste ještě rychlejším tempem. Společnost Danfoss, s výrazným smyslem pro odpovědnost vůči životnímu prostředí, se na tento růst připravuje uvedením termostatického ventilu BVTS.
Termostatické ventily hrají u malých kotlů na pevná paliva dvě velmi důležité role. První je stříkání vody na palivo z biomasy, pokud se proces hoření začne vracet zpět do šnekového podavače a zásobníku paliva. Druhá je odvod přebytečného tepla tak, aby teplota vody v kotli nepřesáhla 100°C.
Ventil BVTS byl vyvinut z termostatického ventilu AVTA, který se stále běžně používá v bezpečnostních, protipožárních aplikacích. Ale tam, kde se dá ventil AVTA nastavit – je ventil BVTS předem nastaven tak, aby se otevřel při teplotě 95°C – což je povinné u bezpečnostních komponent v aplikacích s odvodem tepla. Ventil BVTS je určen pro kotle do výkonu 100 kW, což odpovídá mezní hodnotě schopnosti chlazení ventilu. Ventil BVTS je založen na spolehlivé, ověřené technologii za dostupnou cenu – což je výsledek mnoha let výroby těsných termostatických ventilů ve společnosti Danfoss.
Vzhledem k jejich velmi vysoké odolnosti vůči působení nečistot se ventily Danfoss zvláště hodí do tohoto náročného prostředí. V kombinaci s dalšími tradičními silnými stránkami výrobků společnosti Danfoss – dlouhou životností, úsporou místa a snadnou instalací a servisem – je ventil BVTS přirozenou volbou pro tento rostoucí segment trhu.
Z různých obnovitelných zdrojů energie, které jsou dnes dostupné, se biomasa jeví jako nejslibnější. Dokument Evropské komise pro strategii a akční plán Unie volá po zdvojnásobení podílu spotřebované energie vyrobené z obnovitelných zdrojů; cílem je, aby tento podíl činil v EU 12 procent celkové spotřeby energie do roku 2010. Potenciálně to představuje potřebu nainstalovat ročně kolem 350 000 nových kotlů na biomasu – a všechny tyto kotle budou potřebovat spolehlivé a dostupné termostatické ventily.
Jørn E. Rasmussen, Product Market Director