Novinky
> Obchod & finance
> Výrobky
> Události
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Šetrné k životnímu prostředí a šetřící energii: VLT® řešení od firmy Danfoss na veletrhu v Hannoveru

09 dubna 2009
Snižujte náklady se speciálními nízkoharmonickými frekvenčními měniči.
Letos, 20. dubna, opět otevře světově největší veletrh průmyslu své brány. Již dříve se ukázalo, že nejdůležitějším tématem tohoto veletrhu budou efektivní energetická řešení pro výrazné snížení spotřeby cenných surovin, jako je ropa a zemní plyn, a další snížení emisí CO2

Pokud vás tato témata zajímají, srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku.
Najdete nás v hale 9, stánek D 68.

Díky vysoce účinným výkonovým modulům společnosti Danfoss vykazují frekvenční měniče VLT® mimořádnou energetickou účinnost. 98 % příkonu se využije v aplikaci a pouhé 2 % se změní v tepelné ztráty v systému měniče.

V současné době rozšiřujeme výkonovou řadu našich měničů VLT®, a to až do výkonu 1,4 MW. Jmenovitá napájecí napětí se pohybují v rozsahu 380 V AC až 690 V AC.

Noviny & Události

Vnitřní a vnější komunikace je jedním
z nedůležitějších nástrojů, které nám pomáhají dosáhnout všech cílů, aktivit a výsledků firmy Danfoss.
Komunikace je založena na otevřeném a upřímném dialogu se všemi akcionáři, kteří budou podporovat své porozumění skupině Danfoss.