Novinky
> Obchod & finance
> Výrobky
> Události
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
EV222B

Prodlužte životnost armaturních systémů pomocí izolační membrány

11 března 2008
Pokud váš systém pracuje s agresivními, znečištěnými nebo práškovými médii, můžete namontováním izolační membrány Danfoss prodloužit životnost elektromagnetických ventilů a armaturních systémů, protože eliminujete nutnost čistit nebo měnit části elektromagnetického ventilu.

Izolujte agresivní, prášková nebo znečištěná média od částí ventilu

Armaturní systémy jsou v elektromagnetických ventilech vyrobeny z magnetického materiálu, který umožňuje snadné otevírání a zavírání ventilů. Ale magnetické materiály jsou měkčí a méně odolné než nemagnetická nerezová ocel – a časem tak mohou být armaturní systémy agresivními, znečištěnými nebo práškovými médii poškozeny. Agresivní média způsobují rychlou korozi armatury a nečistoty ve znečištěném nebo práškovém médiu mohou blokovat pohyb při otevírání a zavírání.

Jedinou možností, jak tyto potíže překonat, je oddělit médium od armaturního systému, a to znamená použít izolační membránu. Izolační membrána musí sledovat otevírání a zavírání ventilu, proto bývá obvykle pryžová. Ale tím vzniká další problém, protože vzhledem k velkému povrchu membrány může nárůst tlaku média způsobit otevření membrány.

Společnost Danfoss přišla s řešením obou těchto problémů. Použitím izolační membrány vyrobené z EPDM nebo FKM pryže, která vydrží tlak až 16 barů, a naplněním dutiny armaturního systému neutrálním médiem, se systém stává necitlivým vůči tlaku.

Funguje to následovně: Jak se zvyšuje tlak média na membránu, současně se zvyšuje protitlak izolovaného neutrálního média, takže tlak zůstává na obou stranách rovnocenný.

Tento proces zajišťuje optimální funkci ventilů, což již bylo prokázáno v řadě aplikací. Izolační membrány Danfoss například pomohly vylepšit zavlažovací systém na golfovém hřišti v Anglii. Namontování izolační membrány na ventily EV220B zastavilo nasávání nečistot do armaturního systému a tím se zabránilo jeho ucpávání.

Podobný systém také vyřešil problém s korozí v armaturním systému ventilů EV220B na polské lodi, která používala jako médium mořskou vodu.

Izolační membrány Danfoss lze samostatně objednat pro ventily typu EV210B a EV220B, nebo mohou být dodány jako integrovaná součást ventilů typu EV212B a EV222B.
Karsten Holtebo, Application Manager, Marine

Noviny & Události

Vnitřní a vnější komunikace je jedním
z nedůležitějších nástrojů, které nám pomáhají dosáhnout všech cílů, aktivit a výsledků firmy Danfoss.
Komunikace je založena na otevřeném a upřímném dialogu se všemi akcionáři, kteří budou podporovat své porozumění skupině Danfoss.