Novinky
> Obchod & finance
> Výrobky
> Události
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Stykače

Stykače Danfoss jsou oblíbené v celém svářecím průmyslu

22 září 2009
Podívejte se do kteréhokoli přenosného svářecího transformátoru nebo svářecího inventoru a je velká pravděpodobnost, že tam najdete stykač od Danfossu. Tyto stykače jsou navrženy pro velké zatížení a svářecí zařízení s nimi běží hladce a bezpečně. Stykače Danfoss mají pověst nejlepších v celém průmyslu a nyní si je oblíbil i přední polský výrobce svářecí techniky. 

Vytváříme partnerství založené na kvalitě a důvěře

Je celá řada různých technologií elektrického sváření, ale všechny spojuje potřeba zapínat a vypínat hlavní svářecí proud – a k tomu jsou zapotřebí stykače. Sortiment stykačů Danfoss CI nabízí bezproblémové spínání a maximální ochranu svářecího zařízení. Dostupná je celá řada velikostí od CI6 výše, sortiment CI má pevnou a spolehlivou konstrukci. Stykače Danfoss jsou oblíbenou volbou pro výrobce svářecí techniky, protože jsou konstruovány na extrémní zátěž, jaká je v těchto aplikacích potřeba.  
Předností řady CI je také kompaktní provedení, šroubované nebo na DIN lištu a příkon od 2.2 do 90 KW.  
Ke kvalitě výrobků Danfoss patří také špičková péče o zákazníky. Když polský výrobce svářecí techniky Lincoln Electric Bester potřeboval speciálně navržený DC stykač pro své ovládací zařízení, Danfoss ho firmě vyrobil na míru. Speciálně vyrobený stykač splnil všechny testy a utužil tak partnerství založené na kvalitě, spolehlivosti a důvěře.
Svářecí technika nepoužívá jen stykače, ale i další výrobky Danfoss. Řada svářeček používá neutrální plyn, který je nutno regulovat. Oblíbeným řešením jsou malé solenoidové ventily Danfoss.   

Příště, až budete kontrolovat svou svářecí techniku, ujistěte se, že uvnitř je něco od Danfossu.  

Pro další informace o našem širokém sortimentu stykačů a motorových spouštěčů se obraťte na nejbližší kancelář Danfoss.


Pawel Zmyslowski, Sales Manager Poland