Novinky
> Obchod & finance
> Výrobky
> Události
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Ventil na biomasu

Termostatický ventil BVTS – dokonalá volba pro alternativní paliva

29 října 2009
V prosinci 2008 Danfoss uvedl na evropský trh termostatický ventil BVTS pro kotle na biomasu. BVTS má dvě primární využití. Za prvé chrání kotle proti přehřátí, takže voda nemůže dosáhnout bodu varu. Pokud je teplota vody příliš vysoká, ventil se otevře a vpustí přes tepelný výměník dovnitř studenou vodu, čímž rychle a účinně teplotu sníží. Druhým využitím je ochrana proti vznícení paliva. BVTS monitoruje teplotu v systému přívodu paliva a pokud jeho teplota stoupne nad 95°C, ventil vpustí dostatek vody, aby se požár uhasil.

Nové trhy, nové aplikace

Střední Evropa dosud při vytápění domů spoléhala na fosilní paliva, avšak nárůst cen a nestabilní dodávky ropy a uhlí přiměly lidi hledat alternativy – popularitu si získávají kotle na biomasu. BVTS se také instaluje do kotlů na dřevo s vodním pláštěm – s velkým úspěchem.  
Výrobci originálního vybavení v Polsku, České republice, na Slovensku, Chorvatsku a Srbsku termostatické ventily BVTS od Danfossu vřele uvítali. Vzhledem k nestabilitě na trhu fosilních paliv se snaží přecházet na více ekologické alternativy vytápění domů, jako jsou kotle na biomasu a kotle na dřevo s vodním pláštěm. U kotlů s vodním pláštěm teplo ze spalování ohřívá vodu uvnitř pláště okolo kamen. Horká voda se pak dopravuje do radiátorů, které jsou napojené na systém ústředního vytápění.
Kotle na biomasu a kamna na dřevo jsou jednoduché a relativně levné způsoby vytápění a už dnes je zřejmý jejich velký potenciál v tomto regionu. Biomasa je neutrální co se týče emisí CO2 a jelikož dřeva je všude dost, není problém zajistit jeho stabilní dodávky. To je dobrá zpráva pro uživatele kotlů na dřevo a na biomasu a skvělá zpráva pro životní prostředí.  

Pro další informace se obraťte na nejbližší kanceláře Danfoss.  


Paweł Zmysłowski, Sales Manager Poland

Věříme v:

• Orientaci na zákazníka
• Inovaci & Vzdělanost
• Týmovou práci & Důvěru
• Sdílení vědomostí
• Dialog
• Spolehlivost