(CZ) Danfoss Česká republika
Novinky
> Obchod & finance
> Výrobky
> Události
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Pneumatický ventil AV210

Ventily Danfoss pomohly snížit montážní náklady  pro předního výrobce autokláv a sterilizátorů

29 září 2009
Externě ovládaný ventil se šikmým sedlem AV210 je pro robustní průmyslové aplikace nepostradatelný. Všestranný ventil  AV210 má za sebou skvělé výsledky při vysokých teplotách a nedávno zaujal předního evropského výrobce autokláv. Využití tohoto ventilu v jejich výrobě snížilo montážní náklady i riziko prosakování.

Těsný, odolný, úsporný 

Když se britský výrobce autokláv rozhodl snížit montážní náklady,  Danfoss neváhal a rychle zareagoval. Technici Danfoss se pustili do práce a vyvinuli ventil se šikmým sedlem z mosazi se vnějším závitem. Výsledkem je, že výrobce snížil své montážní náklady u ventilů o 50 procent.

Jak může ventil s vnějším závitem snížit montážní náklady? U tradičních ventilů s vnitřním závitem, musí být na ventil namontována tlaková redukce, než se namontuje na potrubí. Pokud ale použijete ventil s vnějším kónickým závitem, stačí vám tlakový kroužek a tlaková matice. Nejenže to snižuje výdaje za součástky, ale šetří to čas a snižuje riziko netěsnosti, protože na každém spoji je nyní jen jedno těsnění a nikoli dvě. 

Jelikož větší autoklávy mají zpravidla celou řadu externě ovládaných ventilů, vnější závit představuje chytré a nejlevnější řešení.
Robustní ventil AV210 je známý jako řešení poslední záchrany. Zvládá teploty až 180°C a tlak 10 bar. Nevadí mu ani částice prachu v médiu.

Mezi jeho další rysy patří:


  • Vnitřní část ventilu je navržena tak, aby podporovala plynulý a větší průtok · Těsnění u hřídele z jednoho kusu tvaru V zajišťuje vysokou integritu v uzavřeném i otevřeném směru 
  • Design plovoucí kuželky znamená skvělé automatické seřizování polohy a zabezpečuje, že vše do sebe dobře zapadne 
  • Tělo ventilu se dodává v bronzu nebo nerez oceli.  

Ventil AV210 je také všestranný. Lze ho dodat i se standardním vnitřním závitem a je k němu celá řada příslušenství včetně ručního ovládání, ručního omezení průtoku a řady 3/2-cestných solenoidních ventilů.  

Pro další podrobnosti se obraťte na nejbližší kancelář Danfoss.    


Kevin Mee, Strategic Sales Development Manager