Archiv
> Company News
> Refrigeration News
> Drives News
> Industrial Automation News
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Proč je měnič VLT® HVAC dokonalý za všech podmínek?

16 května 2011
Veškeré varianty měničů VLT® HVAC mají zadní část skříně z mangano-fosforečné slitiny. Měniče se stupněm ochranného krytí IP 66 jsou vhodné pro práci v náročném prostředí (např. v chladicích věžích). Ochranné krytí IP 66 dodáváme pro výkony od 1,1 kW do 90 kW. Pro rozsah výkonů od 1,1 do 7,5 kW je pro krytí IP55/IP66 rozměr skříně (s označením A5) totožný.
Způsoby ochrany v náročném prostředí
Speciální ochranu v tomto směru představuje povrchová úprava desek plošných spojů podle normy IEC60721-3-3, kterou lze objednat jako alternativu pro splnění třídy 3C3. Třída 3C2 představuje standardní provedení bez povrchové ochrany. Ochranu v agresivním prostředí představuje rovněž vysoký stupeň krytí IP. Kovová uzavřená pouzdra měničů v krytí IP66 zajišťují splnění podmínek třídy 3C3 pro daný rozsah výkonů!

Inovační chladicí systém jako ochranné řešení v případě znečištěné atmosféry
Vlastní chlazení je odděleno od příslušné pohonné jednotky a vzduch s nebezpečnými látkami nevniká do elektronických součástí měniče.

Verze se servisním vypínačem
Pohony VLT® HVAC jsou rovněž k dispozici s hlavním síťovým vypínačem. Tento vypínač přeruší přívod napájecího napětí a je vybaven pomocným kontaktem pro libovolné využití. Počet zapnutí a vypnutí je zde omezen. Sepnutí na napájecích vstupech L1, L2, L3 pro skříň typu A může proběhnout maximálně 2 x za minutu. Sepnutí na napájecích vstupech L1, L2, L3 pro skříň měniče typu B a C může proběhnout maximálně 1 x za minutu. Spínání na výstupu z měniče není omezeno.