Archiv
> Company News
> Refrigeration News
> Drives News
> Industrial Automation News
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Vysokonapěťové měniče kmitočtu VLT® 690 V optimalizují velkovýrobní fermentační procesy v Číně

13 ledna 2009
Společnost Novozymes se sídlem v Dánsku je největší výrobce průmyslových enzymů na světě. Má pobočky a výrobny ve více než dvaceti zemích.
Jedna z nich, Suzhou High Tech Computer System Co., Ltd., je největším výrobním závodem na enzymy v Číně. Její největší fermentační tank má objem 10.160 m3 – největší v Asii.
Novozymes používá měniče kmitočtu řady VLT® AutomationDrive k ovládání míchačů, ventilátorů, kompresorů atd.

Pro velkovýrobu průmyslových enzymů je důležitá fermentace, což je chemická reakce za přítomnosti enzymů jako katalyzátorů (např. kvašení). Pro zajištění optimálního mikrobiálního metabolismu je nezbytná pečlivá kontrola fermentačního procesu. Násada z jednoho fermentačního tanku se přenáší do dalšího, a nakonec končí v hlavním fermentačním tanku. V tomto tanku musí být pečlivě kontrolována teplota, pH a rozpuštěný kyslík, aby se optimalizovala výroba enzymů. Buněčný metabolismus produkuje teplo, a proto je k udržení konstantní teploty v nádrži používána chladicí voda. Pro regulaci pH se přidává sterilní kyselina nebo zásada.

Určitý stupeň rozpuštěného kyslíku se udržuje přidáním sterilního vzduchu a mícháním, aby se vzduch rozptýlil v malých bublinkách. Množstevní zisk lze zvýšit přidáním dalších živin. Celková kontrola procesů vyžaduje kontrolu tlaku v nádrži, hodnoty pH, rychlosti míchání a úrovně bublinek.

Měniče kmitočtu se často používají ve fermentačních zařízeních ovládajících plniče, míchače, ventilátory, vodní chladicí jednotky a další zařízení.

Pro optimalizaci množství a kvality enzymů se používá speciální kontrolní software, PLC a komunikace přes provozní sběrnici.
Během fermentace je zásadně důležité míchání. Rychlost míchání má přímý dopad na kvalitu enzymů. Pohony VLT® ovládají mísič, který mixuje materiály v mísiči, při přísné kontrole rychlosti míchání směsi, a zajišťuje stabilní hladinu rozpuštěného kyslíku.
Při velkovýrobní průmyslové fermentaci mikrobiologických kultur se obvykle používají bakterie a plísně k produkci vysoce kvalitních produktů v chemické a farmaceutické oblasti.

Řada FC302 vysokonapěťových měničů Danfoss VLT® AutomationDrive 690V nabízí tyto přednosti:

  • 160% startovací točivý moment lze udržet jednu minutu
  • Vysoce výkonný měnič VLT® AutomationDrive má o 30 % menší tepelné ztráty než pohony hlavních konkurentů
  • Velký rozsah velikostí a příkonů; při 690 V mohou pohony podávat výkon až 1,2 MW
  • Dokáže udržet plný výkon při teplotě okolí 45 °C
  • Zabudované tlumivky umožňují použití 150 m stíněných kabelů nebo 300 m nestíněných kabelů
  • Danfoss je největším dodavatelem měničů kmitočtu s prodejem a servisem ve více než 100 zemích. Tisíce odborných techniků poskytují služby v kterékoliv době

Noviny & Události

Vnitřní a vnější komunikace je jedním
z nedůležitějších nástrojů, které nám pomáhají dosáhnout všech cílů, aktivit a výsledků firmy Danfoss.
Komunikace je založena na otevřeném a upřímném dialogu se všemi akcionáři, kteří budou podporovat své porozumění skupině Danfoss.