Měniče VLT® Low Harmonic mají stejnou modulární konstrukci jako naše běžné měniče vysokého výkonu a poskytují odpovídající vlastnosti, například vysokou energetickou účinnost, chlazení zadním kanálem a snadné ovládání uživatelem.
Měniče VLT® Low Harmonic splňují nejnáročnější doporučení týkající se harmonických kmitočtů a dávají uživateli dokonalý přehled o činnosti zařízení ve vztahu k síti včetně grafického vyjádření chování sítě.
Měniče VLT® Low Harmonic představují vynikající řešení pro
• splnění doporučení IEEE519
• systémy napájené generátorem
• systémy, jejichž napájení je zálohováno generátorem
• sítě s omezeným výkonem
• měniče HP v sítích s omezenou možností navýšení výkonu
Rozsah napětí
• 380 – 460 V AC 50 – 60 Hz
Rozsah výkonu
160 - 710 kW (odpovídá měničovým rámům D, E a F)
Krytí
• IP 21, IP 54*
Software pro PC
MCT 10
Ideální pro uvádění do provozu, servis, monitorování a ukládání záznamů o provozu.
MCT 31
Softwarový nástroj pro výpočet harmonických kmitočtů podporující měniče VLT® Low Harmonic.
Splnění požadavků RoHS
Měniče VLT® Low Harmonic jsou vyráběny s ohledem na životní prostředí a splňují požadavky směrnice RoHS.
Volitelné moduly
• dU/dt filtry: poskytují ochranu izolace motoru
• Sinusové filtry (LC filtry): snižují hlučnost motoru
Chlazení zadním kanálem
V této jedinečné konstrukci se chladicí vzduch vede pomocí zadního kanálu přes chladič, přičemž pouze minimální množství vzduchu prochází přes elektroniku. Tím se 85 % ztrátového tepla odvede přímo ven z měniče, zvýší se spolehlivost a prodlouží životnost, protože se výrazně zmenší nárůst teploty a znečištění elektronických součástek. Zadní chladicí kanál je od elektroniky měniče oddělen krytím IP54.