Bez vnesení další kapacity do systému by zvýšený odběr mohl způsobit i pokles tlaku.
Oddělení vodního hospodářství města se rozhodlo zřídit novou studnu, která bude dodávat tuto chybějící kapacitu. Nová studna je hluboká 425 metrů a je osazena ponorným čerpadlem umístěným přibližně 245 metrů pod povrchem. Jerry Janzen ze společnosti Instrument Control Systems v Plymouthu v Minnesotě navrhl systém nutný pro efektivní provoz motoru čerpadla. „Abychom maximalizovali možnost kontroly a energetickou úspornost studny a čerpací stanice, použili jsme pohon 250 kW Danfoss VLT® AQUA,“ říká Jerry. Pohon je napojen na městský systém SCADA, což umožňuje provozovat čerpadlo takovou rychlostí, jaká je nutná pro udržení potřebného tlaku v systému. Přizpůsobením se aktuálním potřebám systému distribuce vody a provozem čerpadla při nižší než maximální rychlosti je čerpadlo schopné přinášet významné úspory energie a snížení ztrát vody v systému. Dále toto oddělení vodního hospodářství Loves Parku umožňuje plánovat budoucí expanzi. Protože se dále staví a odběr vody stále stoupá, bude pohon automaticky udílet motoru čerpadla takovou rychlost, která je potřebná pro uspokojení rostoucích potřeb a udržení nastavených hodnot tlaku.
Jednou z hlavních předností použití pohonu s proměnlivou frekvencí je schopnost zajistit stálý tlak při proměnných hodnotách odběru. Pohon Danfoss VLT® AQUA ve studni číslo 6 v Loves Parku dodává 0,75 až 6 m3 za minutu při tlaku 70 PSI (4,8 baru). Z mnoha důvodů je toto výhodnější alternativa, než použití vodáren, které jsou mnohem nákladnější jak z hlediska výstavby, tak údržby. Bylo zjištěno, že použití motoru o středním napětí dále sníží celkové náklady díky významně menšímu průměru motorových kabelů, které jsou pro provoz potřebné. To je způsobeno skutečností, že s rostoucím napětím klesá proud potřebný k vykonání stejné práce. Pohon Danfoss VLT® AQUA o výkonu 460 VAC je napojen na zesilovací transformátor, který zvyšuje napětí na 2400 V~. Výstup z transformátoru je pak veden prostřednictvím sinusového filtru, aby se zajistila dokonalá kvalita a stálost sinusového průběhu, což prodlužuje životnost motoru. Při napětí 460 V~ by motor vyžadoval velmi silné kabely pro přenos proudu potřebného k provozu čerpadla. Ale při napětí 2400 V~ je požadovaný proud mnohem nižší, což znamená, že se může použít mnohem menší průměr drátů. Při 245 metrech kabelů to znamená významnou úsporu.
Použití pohonu s proměnlivou frekvencí také minimalizuje zatížení celého zařízení. Značným snížením počtu startů, vyžadovaných čerpadlem studně, pohon maximalizuje životnost motoru čerpadla. Ovládání akcelerace a zpomalení při startu a zastavení dále snižuje zatížení motoru a vodní rázy v potrubním systému. Pohon také umožní městu provádět práce na jeho vodárnách bez dopadu na distribuci vody. „Čerpací stanice právě teď vyplňuje mezeru,“ říká Craig McDonald, pracovník dozoru oddělení vodního hospodářství Loves Parku. „Ale také nám dovolí odstávku vodárny kvůli údržbě, kdy bude dále dodávat vodu lidem, kteří se na ni spoléhají.“ Pohon s proměnnou frekvencí dodává systému potřebnou pružnost pro uspokojení potřeb obce jak dnes, tak i v budoucnosti.