Archiv
> Company News
> Refrigeration News
> Drives News
> Industrial Automation News
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

VLT® HVAC Drive je nyní k dispozici pro napěťovou hladinu 690 V

11 června 2008
Vzduchotechnické pohony nové generace firmy Danfoss Drives nyní přicházejí s vybavením pro vstupní napětí do 690 V a pokrývají tak celý rozsah napětí od 240 to 690 V. S tímto rozpětím příkonu nyní pohony VLT® HVAC Drive pokrývají i oblasti s přívodním napětím 600 V a 690 V na celém světě.
Nové 690 V pohony VLT HVAC® Drive pokrývají výkonový rozsah od 45 do 630 kW a jsou dodávány s třídou ochrany krytem IP00, IP 21 a IP 54.

Nové pohony používají stejné výkonové sekce jako předchozí pohony VLT® 5000, VLT® 6000 a VLT® 8000 – jednotky, které byly po čtyři roky vyhlašovány za nejlepší a jichž bylo prodáno více než 15 000 kusů.
 
Nové jednotky jsou výjimečně kompaktní a účinné, zejména s krytem IP54. Do motoru dodávají přes 98 % energie ze sítě. Továrnou nastavené volby zahrnují zadní kanál IP00 z nerezové oceli pro náročné prostředí a stínění přívodů.
 
Pohony mají také standardně linkové pojistky, spínače, kryté rozvodné desky a A2 RFI. Volby A1 RFI jsou k dispozici pro pohony s rozsahem výkonu od 45 do 90 kW.

Noviny & Události

Vnitřní a vnější komunikace je jedním
z nedůležitějších nástrojů, které nám pomáhají dosáhnout všech cílů, aktivit a výsledků firmy Danfoss.
Komunikace je založena na otevřeném a upřímném dialogu se všemi akcionáři, kteří budou podporovat své porozumění skupině Danfoss.