Archiv
> Company News
> Refrigeration News
> Drives News
> Industrial Automation News
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Řada měničů VLT® HVAC Drive nyní až do výkonu 1,2 MW

22 října 2008
Měniče VLT® HVAC Drive nyní dosahují výkonu až 1,2 MW; napětí až 690 V
Měniče VLT® HVAC Drive jsou postaveny na stejné společné ovládací platformě jako ostatní typy měničů VLT® Drives – znáte-li jeden měnič, pak je znáte všechny. Byla použita nejnovější technologie „nové generace“, která vedla k nejvyšší účinnosti na trhu – přes 98 %. Při napětí 400 V měniče dosahují výkonu 500 až 1000 kW. Při napětí 690 V měniče dosahují výkonu 710 kW až 1200 kW – při normálním přetížení.

IP 21 a IP 54
Nové měniče jsou dodávány ve skříních s třídou ochrany krytem IP21 (NEMA a UL Typ 1) a IP54 (NEMA a UL Typ 12).

Nízkorizikové měniče
Zabudované stejnosměrné reaktory DC link zajišťují nízkou úroveň harmonického rušení ve srovnání s jinými vysoce výkonnými měniči. Desky tištěných spojů jsou opatřeny nátěrem v souladu s IEC 60721-3-3, třída 3C3 (standard u všech vysokovýkonných měničů VLT®) Filtry třídy A2 RFI jsou standardní výbavou. Pro platformu 380-480 V jsou volitelné filtry třídy A1.

Inovační chlazení
Inovační chlazení se zpětným kanálem v sérii HVAC je stejné jako v jiných řadách vysokovýkonných měničů VLT®.

Zabudované volitelné prvky
Některé volitelné prvky, jako jsou pojistky, hlavní vypínač/odpojení, stykače, jistič, osvětlení skříně a výstup, radiátory a termostat, dveřní spínače, manuální startéry motoru, pomocný nízkonapěťový napájecí zdroj, integrovaný nouzový vypínač a monitorování vnější teploty, jsou do měničů zabudovávány přímo ve výrobním závodě

Podpora softwaru VLT®
Vysokovýkonné měniče VLT® HVAC Drive jsou podporovány softwarem VLT® Setup Software MCT 10 a softwarem VLT® Harmonics Calculation Software MCT 31.

Noviny & Události

Vnitřní a vnější komunikace je jedním
z nedůležitějších nástrojů, které nám pomáhají dosáhnout všech cílů, aktivit a výsledků firmy Danfoss.
Komunikace je založena na otevřeném a upřímném dialogu se všemi akcionáři, kteří budou podporovat své porozumění skupině Danfoss.