Chlazení & klimatizace
> Výrobky
> Novinky
> Objednávání literatury & Softwaru
> Software
> Dodáváme do těchto průmyslových oborů
> Školení & vzdělávání
> O nás
> Kontakty
 
 
 
 
 
Termostatické expanzní ventily jsou dodávané jak jako jednotlivé díly , tj. např. samostatná tělesa ventilů a sestavy trysek, tak i jako komplety (s p...
>Termostatické expanzní ventily
Elektromagnetické ventily pro použití v chlazení, standardní typy pro fluorovaná chladiva a čpavek (R 717) i elektromagnetické ventily pro vodu a tepl...
>Elektromagnetické ventily
Výrobky ze skupiny "Regulátory tlaku" a "Regulátory tlaku a teploty" plní různé funkce jak v distribučních i průmyslových chladicích zařízeních i v kl...
>Regulátory tlaku a teploty
Do dílů do potrubí pro distribuční a průmyslová chladicí zařízení patří různé kategorie výrobků, např. výměníky tepla, odlučovače oleje a různé ventil...
>Díly do potrubí
Výrobní řada regulátorů tlaku a termostatů je určena pro mnoho aplikací v oblasti chlazení a klimatizace. Regulátory tlaku a termostaty jsou dodávány...
>Presostaty a termostaty
Tlakově řízené vodní ventily se používají k regulaci průtoku vody v chladicích zařízeních používajících vodou chlazené kondenzátory.Vodní ventily prov...
>Vodní ventily
Výrobní řada filtrdehydrátorů obsahuje hermetické filtrdehydrátory i filtrdehydrátory s výměnnými vložkami.Hermetické filtrdehydrátory jsou dodávány v...
>Filtrdehydrátory a průhledítka
Snímače teploty, vysílače tlaku, vysílače hladiny kapalného chladiva a detekční snímače plynu pro elektronickou regulaci aplikací chlazení.
>Elektronická regulace: snímače, převodníky tlaku
Elektronicky řízené ventily pro chladicí systémy nejčastěji používají ve spojení s elektronickými regulátory Danfoss řady ADAP-KOOL®. Výrobní řada obs...
>Elektronicky řízené ventily
Uzavírací a regulační ventily s ručním ovládáním se používají v aplikacích průmyslového chlazení k odstavení např. úseku potrubí za účelem provedení s...
>Uzavírací a regulační ventily
Ventily jsou speciálně navrženy tak, aby chránily součásti proti nadměrnému tlaku a splňovaly přísné kvalitativní a bezpečnostní požadavky na instalac...
>Pojistné ventily
Tato výrobní řada obsahuje mechanické a elektronické výrobky speciálně určené pro přesnou regulaci hladiny kapalného chladiva v aplikacích průmyslovéh...
>Regulace hladiny
Kondenzační chladicí jednotky Blackstar pro menší distribuční chladicí zařízení jako jsou prodejní vitriny, menší chladírny a chlazení pro kuchyně a s...
>Kondenzační chladicí jednotky
Danfoss Appliance Controls vyvíjí a vyrábí termostaty pro chladničky a mrazničky do domácností i pro menší distribuční chladicí zařízení. Výrobní prog...
>Appliance Controls
Příruby, armatury, motory, trysky a další příslušenství a náhradní díly pro kompletní sortiment regulátorů chlazení a klimatizace. Tato kategorie dále...
>Příslušenství, náhradní díly
Výrobní program kompresorů Danfoss začíná u malých hermetických kompresorů na stejnosměrný elektrický proud pro mobilní aplikace a končí u velkých spi...
>Kompresory
The ICF control solution can substitute a series of conventional mechanical, electro-mechanical and electronically operated valves, thereby providing...
>Industrial Refrigeration Control Solutions