(CZ) Danfoss Česká republika
Chlazení & klimatizace
> Novinky
> Výrobky
> Objednávání literatury & Softwaru
> Softwaru
> Dodáváme do těchto průmyslových oborů
> Školení & vzdělávání
> O nás
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Chlazení & klimatizace

Spirálové kompresory Danfoss - optimální řešení pro použití v menších komerčních instalacích a v domácnostech

02 dubna 2008
Díky znamenité konstrukci zaměřené na výkonnost, tichý chod a odolnost vůči opotřebení jsou spirálové kompresory Danfoss nejtiššími a nejspolehlivějšími kompresory s nejdelší životností, jaké jsou dnes na trhu. K dispozici je kompletní řada kompresorů od 8,5 kW do 35 kW, která perfektně pokryje vaše potřeby.

Řada spirálových kompresorů Danfoss určených pro chladiva R410A, R407C a R22 je vhodná pro menší komerční zařízení a domácnosti. Díky moderní technologii a vysoké kvalitě výroby nabízí nejspolehlivější kompresory pro obor HVAC&R (vytápění, větrání, klimatizace a chlazení).

Noviny & Události

Vnitřní a vnější komunikace je jedním
z nedůležitějších nástrojů, které nám pomáhají dosáhnout všech cílů, aktivit a výsledků firmy Danfoss.
Komunikace je založena na otevřeném a upřímném dialogu se všemi akcionáři, kteří budou podporovat své porozumění skupině Danfoss.