Chlazení & klimatizace
> Výrobky
> Novinky
> Objednávání literatury & Softwaru
> Software
> Dodáváme do těchto průmyslových oborů
> Školení & vzdělávání
> O nás
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
The Danfoss range of ETS Electronic Expansion Valves now includes sizes 12.5 and 25

Řada elektronických expanzních ventilů ETS byla rozšířena o nové velikosti 12,5 a 25

12 března 2009
Produktová řada ETS se používá pro optimální plnění výparníku kapalným chladivem i při velmi proměnlivém zatížení výparníku.
Krokový motor otáčí pohybovým šroubem, jež posouvá matici přímo spojenou s kuželem ventilu. Systém je plně vyvážen pro obousměrný průtok chladiva. Při plném uzavření ventil perfektně těsní, a to v obou směrech.
Ventily ETS se vyrábějí jak v rohovém tak i v přímém provedení.

Noviny & Události

Vnitřní a vnější komunikace je jedním
z nedůležitějších nástrojů, které nám pomáhají dosáhnout všech cílů, aktivit a výsledků firmy Danfoss.
Komunikace je založena na otevřeném a upřímném dialogu se všemi akcionáři, kteří budou podporovat své porozumění skupině Danfoss.