Průmyslová regulace
> O nás
> Výrobky
> Dokumentace
> Kontakty
> Novinky
> Archiv
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
CI 5

Nové ministykače splňují bezpečnostní požadavky budoucnosti

07 srpna 2008

Nová řada ministykačů zajistí bezpečnější pracovní prostředí pro montážní pracovníky, obsluhu a údržbáře. Řada CI 5 společnosti Danfoss, která byla uvedena na trh, splňuje nejpřísnější požadavky Mezinárodní elektrotechnické komise IEC (International Electrotechnical Commission). 

Menší velikost, větší výkon

Ministykače často najdeme u automatických dveří, elektrických pil, čerpadel a ventilátorů. Ideální jsou také pro řízení malých klimatizačních jednotek, osvětlení a dalších zařízení v budovách, kde není k dispozici příliš mnoho prostoru.  

Řadu CI 5, navrženou dle nejpřísnějších standardů komise IEC, zdobí vylepšená bezpečnost, kompaktní design a zvýšená flexibilita. U této nové generace ministykačů byla bezpečnost vždy klíčovým faktorem – které nové vlastnosti tedy pomáhají zvýšit bezpečnost?  

Aby byla zajištěna shoda s požadavky norem IEC 60947-4-1 a IEC 60947-5-1, je řada CI 5 nyní vybavena zpětnou vazbou na daný stav, která je zajišťována mechanicky spojenými a zrcadlovými kontakty. A díky 6mm ochrannému jiskřišti mezi přístupnými částmi a částmi pod napětím se výrazně snížilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem pro pracovníky údržby pracující na zařízení. Ochranné jiskřiště odpovídá nové normě IEC 60947-1 a novým požadavkům na testy dielektrického napětí. CI 5 je tedy nejen bezpečnější, ale je také dobrou investicí do budoucna.


Mezi další výhody pro uživatele patří:  

  • Zvýšená spolehlivost - díky rozšířené řadě stejnosměrných cívek pracují stykače s extrémními fluktuacemi napětí (až do 30 procent), takže jsou mnohem spolehlivější.
  • Větší rozsah - speciálně navržené, samočisticí H-bloky mají vysokou spolehlivost kontaktů, což umožňuje použít stykače až do 2 mA, 15 V.

Lepší výrobek za podobnou cenu

Řada CI 5 má nahradit současný program CI 4. Aby byl zajištěn hladký přechod, nevyžadují nové ministykače CI 5 žádnou úpravu panelu.  

Dodávají se s několika jmenovitými hodnotami kontaktů, řadou konfigurací pomocných kontaktů a příslušenství, jako jsou mechanická blokování na přední stranu a zásuvné moduly pro potlačování rázů. Nová řada CI 5 je také vybavena vyhrazenými, bimetalovými ochrannými relé proti přetížení s diferenciálním mechanismem pro citlivost na stav výpadku fáze.  

S mimořádným jmenovitým napětím 690 V pokrývají nové výrobky výkonové pásmo až do 5,5 kW a budou ve stejné cenové hladině jako předchozí modely.  

Další informace o nové řadě získáte přímo u společnosti Danfoss.    

Bartosz Buniowski, Product Manager

Hodnota pro zákazníky

Spolehlivost a kvalita výrobků jsou podstatným základem vedoucím k nákladům, které se vyplatí. To znamená, že spolu s kvalitním technickým řešením a znalostí vašich aplikací a odvětví může být Danfoss pro vás cenným partnerem.

Chceme zůstat v čele, a proto aplikujeme principy efektivního řízení společnosti (Lean Thinking). Posílením svých lidí a eliminací procesů, které nevytvářejí žádné hodnoty ve všech odvětvích našeho podnikání, se nám stále daří snižovat dobu vedoucí k realizaci objednávky, čímž reagujeme rychle a inovačním způsobem na potřeby zákazníků.