Kvalita, výběr a služby činí ze společnosti Danfoss ideálního partnera v oboru potravinářského průmyslu
Výrobní prostředí v potravinářském průmyslu, ve kterých se vyskytuje nerezová ocel, vyžadují odolné komponenty, které vydrží působení agresivních médií. Vnější povrchy musí odolat agresivním čisticím prostředkům a vnitřní povrchy jsou vystaveny působení demineralizované vody a páry a čisticích prostředků. Řada elektromagnetických ventilů Danfoss z nerezové oceli se dokáže s agresivními médii vypořádat.
Naše elektromagnetické ventily mají řadu výhod:
• Elektrické cívky až do krytí IP67
• Snadno použitelné, naklapávací cívky pro extrémně vlhké nebo agresivní prostředí
• Izolační membrána pro specifické požadavky na řídící část
Snímače tlaku Danfoss řady MBS nabízejí vysokou přesnost, snadné použití a provozní spolehlivost. Typ 4510 je vybaven přední membránou a díky speciálnímu tlakovému spojení lze snímač používat v situacích, kde se pracuje s agresivními, heterogenními nebo vysoce viskózními médii. A snímače se snadno nastavují.
V potravinářském průmyslu je důležité, aby byly snímače teploty vybavené měřicími vložkami, které lze rychle a snadno vyměnit. Řada Danfoss MBT tento požadavek splňuje a tento model zajišťuje optimální dobu odezvy. Měřicí vložka zkracuje dobu odezvy v porovnání s předchozím modelem až o 50 %. A pokud se použije tepelně vodivá pasta, může se doba odezvy zkrátit až o 70 %.
Teplotní čidla a snímače Danfoss nabízejí široký výběr různých délek instalací a hrdel, tlakových spojení a typů snímačů, což usnadňuje hledání optimálního řešení.
V potravinářském průmyslu se hojně používají mechanické a elektronické stykače, relé na přetížení a motorové spínače. Rozsáhlý výrobní program společnosti Danfoss zahrnuje řadu výrobků od nejmenších ministykačů po ty největší měniče kmitočtu, které lze sériově připojit k různým systémům.
Přesnost, spolehlivost a dlouhá životnost jsou v potravinářském průmyslu podstatné. U společnosti Danfoss jsou pomoc a pokyny týkající se instalace stejně důležité jako velký výběr výrobků – a tuto službu naši zákazníci oceňují. Díky prodejním a servisním střediskům ve více než 100 zemích je pomoc vždy nablízku.
Karsten Holtebo, Application Manager, Marine