Průmyslová regulace
> O nás
> Výrobky
> Dokumentace
> Kontakty
> Novinky
> Archiv
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Společnost Danfoss pomáhá zajistit bezpečnou výrobu elektrické energie bez zvyšování obsahu CO2 v atmosféře

17 ledna 2009
24. října 2008 zahájila dánská společnost Stirling Denmark, která se zabývá výrobou el. energie z biomasy, provoz první malé elektrárny na světě, která vyrábí el. energii bez zvyšování obsahu CO2 v atmosféře prostřednictvím pyrolýzy.  

Systém je založen na procesu pyrolýzy, při kterém jsou dřevěné štěpky zahřívány na vysokou teplotu bez přívodu kyslíku. Tím vznikají pyrolytické plyny, které se potom spalují v kotli a produkují teplo. Část tohoto tepla pohání motor Stirling, který generuje el. energii. A výrobky společnosti Danfoss pomáhají zajistit bezpečný a účinný chod elektrárny.

Od podceňované biomasy k vysoce žádané elektrické energii bez zvyšování obsahu CO2 v atmosféře

Společnost Stirling Denmark, založená v roce 2004, je výsledkem 15letého výzkumu a vývoje technologie motoru Stirling Dánskou technickou univerzitou. Společnost vyvíjí a vyrábí motory Stirling, které přeměňují podceňovanou biomasu na vysoce žádanou elektrickou energii a teplo bez zvyšování obsahu CO2 v atmosféře.
 
Pyrolytická elektrárna společnosti Stirling Denmark je jedinečná tím, kde probíhá proces spalování: nikoli ve válci motoru, ale v externí spalovací komoře, kde jako palivo slouží plyny produkované během procesu pyrolýzy. A výrobky společnosti Danfoss pomáhají během provozu sledovat a udržovat správné teploty.  


Přínos společnosti Danfoss
 
Jak se tedy společnost Danfoss zapojila do vývoje pyrolytické elektrárny, která vyrábí elektrickou energii z biomasy? Společnost Stirling Denmark výrobky Danfoss znala a byla ohromena jejich kvalitou. Když tedy subdodavatel pracující na systému cirkulace vody elektrárny doporučil další výrobky Danfoss, společnost Stirling Denmark podnikla další kroky. V září 2007 navštívil tým společnosti Stirling Denmark stánek společnosti Danfoss na Průmyslové výstavě v Herningu. Zbytek je už nedávná historie. Společnost Danfoss nyní dodává společnosti Stirling Denmark ventily a spínače pro řízení teploty a tlaku.  

Výrobky Danfoss se používají především pro bezpečnostní funkce ve vodním systému elektrárny, který dodává teplo generované z biomasy do rozvodu ústředního vytápění. To zahrnuje a) přenos nadbytečného tepla do nouzového chladicího zařízení, b) detekci úniku vody, který by mohl způsobit pokles tlaku a c) ochranu pomocného tradičního kotle proti zamrznutí.  

Ale příspěvek společnosti Danfoss tím nekončí. V současnosti se v Danfossu pracuje na vývoji nového termostatického ventilu, ventilu BVTS. Ventil BVTS bude sledovat zpětné hoření ve šnekovém dopravníku dřevěných štěpek, který zajišťuje dodávku materiálu pro proces pyrolýzy (při němž jsou dřevěné štěpky zahřívány a páleny při teplotách až 600 °C). Pokud dojde ke vznícení a zpětnému hoření v dopravníku, ventil BVTS spustí proud vody, který oheň uhasí.
Nakročeno k úspěchu V první malé komerční pyrolytické elektrárně na světě se pálí dřevěné štěpky ze zlikvidovaných bednění, ale v současnosti se testují další materiály biomasy, například sláma a skořápky kokosových ořechů. Zuhelnatělé zbytky z procesu spalování se vracejí do půdy jako živina, čímž se dokončuje proces zachování obsahu CO2 v atmosféře a vliv na životní prostředí.  

Tento způsob produkce elektrické energie bez zvyšování obsahu CO2 v atmosféře vzbuzuje značný zájem. Od doby spuštění pyrolytické elektrárny v říjnu 2008 se počet návštěv webových stránek společnosti Stirling Denmark téměř zdvojnásobil a telefony zvoní prakticky neustále.  

Chcete-li získat další informace o výrobcích Danfoss, obraťte se na nejbližší pobočku společnosti Danfoss.    


Pyrolýza: Proces zahřívání materiálu v řízeném prostředí, ve kterém není dostatek kyslíku k iniciování hoření. Při tomto procesu jsou generovány plyny, které lze použít jako palivo.

Hodnota pro zákazníky

Spolehlivost a kvalita výrobků jsou podstatným základem vedoucím k nákladům, které se vyplatí. To znamená, že spolu s kvalitním technickým řešením a znalostí vašich aplikací a odvětví může být Danfoss pro vás cenným partnerem.

Chceme zůstat v čele, a proto aplikujeme principy efektivního řízení společnosti (Lean Thinking). Posílením svých lidí a eliminací procesů, které nevytvářejí žádné hodnoty ve všech odvětvích našeho podnikání, se nám stále daří snižovat dobu vedoucí k realizaci objednávky, čímž reagujeme rychle a inovačním způsobem na potřeby zákazníků.