Průmyslová regulace
> O nás
> Výrobky
> Dokumentace
> Kontakty
> Novinky
> Archiv
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Malá řešení pro globální problémy

17 ledna 2009
Celosvětová spotřeba energie stoupá. Zásoby tradičních paliv se ztenčují, paliva se obtížněji dobývají a jejich výroba je nákladnější. V důsledku toho vzrůstá poptávka po obnovitelných zdrojích energie, které uspokojí rostoucí nároky zákazníků bez dopadu na životní prostředí či drancování přírodního bohatství. Přicházejí kotle na biomasu, které, navzdory svým rozměrům, budou hrát významnou roli. A společnost Danfoss je také ve středu dění díky svému novému termostatickému ventilu BVTS, což je dokonalá volba pro kotle na biomasu a ostatní pevná paliva.

Povědomí o nutnosti ochrany životního prostředí vzrůstá a rostou i ceny energií. Moderní kotle na biomasu, přiměřených rozměrů a s efektivním provozem, se propagují jako dostupný zdroj obnovitelné energie s malým dopadem na životní prostředí.

Společnost Danfoss pomáhá při přechodu na zelenější energetická řešení

Během posledních tří let se zvýšil počet používaných malých kotlů na pevná paliva o 25 procent. Dnes je na světě nainstalováno odhadem 5 milionů jednotek - a pokud ceny energií dále porostou, dá se očekávat, že během následujících tří let toto číslo poroste ještě rychlejším tempem. Společnost Danfoss, s výrazným smyslem pro odpovědnost vůči životnímu prostředí, se na tento růst připravuje uvedením termostatického ventilu BVTS.

Termostatické ventily hrají u malých kotlů na pevná paliva dvě velmi důležité role. První je stříkání vody na palivo z biomasy, pokud se proces hoření začne vracet zpět do šnekového podavače a zásobníku paliva. Druhá je odvod přebytečného tepla tak, aby teplota vody v kotli nepřesáhla 100°C.

Ventil BVTS byl vyvinut z termostatického ventilu AVTA, který se stále běžně používá v bezpečnostních, protipožárních aplikacích. Ale tam, kde se dá ventil AVTA nastavit – je ventil BVTS předem nastaven tak, aby se otevřel při teplotě 95°C – což je povinné u bezpečnostních komponent v aplikacích s odvodem tepla. Ventil BVTS je určen pro kotle do výkonu 100 kW, což odpovídá mezní hodnotě schopnosti chlazení ventilu. Ventil BVTS je založen na spolehlivé, ověřené technologii za dostupnou cenu – což je výsledek mnoha let výroby těsných termostatických ventilů ve společnosti Danfoss.

Vzhledem k jejich velmi vysoké odolnosti vůči působení nečistot se ventily Danfoss zvláště hodí do tohoto náročného prostředí. V kombinaci s dalšími tradičními silnými stránkami výrobků společnosti Danfoss – dlouhou životností, úsporou místa a snadnou instalací a servisem – je ventil BVTS přirozenou volbou pro tento rostoucí segment trhu.

Z různých obnovitelných zdrojů energie, které jsou dnes dostupné, se biomasa jeví jako nejslibnější. Dokument Evropské komise pro strategii a akční plán Unie volá po zdvojnásobení podílu spotřebované energie vyrobené z obnovitelných zdrojů; cílem je, aby tento podíl činil v EU 12 procent celkové spotřeby energie do roku 2010. Potenciálně to představuje potřebu nainstalovat ročně kolem 350 000 nových kotlů na biomasu – a všechny tyto kotle budou potřebovat spolehlivé a dostupné termostatické ventily.  


Jørn E. Rasmussen, Product Market Director  

Hodnota pro zákazníky

Spolehlivost a kvalita výrobků jsou podstatným základem vedoucím k nákladům, které se vyplatí. To znamená, že spolu s kvalitním technickým řešením a znalostí vašich aplikací a odvětví může být Danfoss pro vás cenným partnerem.

Chceme zůstat v čele, a proto aplikujeme principy efektivního řízení společnosti (Lean Thinking). Posílením svých lidí a eliminací procesů, které nevytvářejí žádné hodnoty ve všech odvětvích našeho podnikání, se nám stále daří snižovat dobu vedoucí k realizaci objednávky, čímž reagujeme rychle a inovačním způsobem na potřeby zákazníků.