Dokonalé sledování teplot kapalin v systému
Nejčastějším důvodem selhání hydraulických komponent jsou potíže s kapalinou, které zahrnují nesprávnou viskozitu kapaliny. Viskozita často přímo souvisí s teplotou kapaliny – proto je sledování této teploty nesmírně důležité pro udržení integrity hydraulické kapaliny. A snímač teploty Danfoss MBT 3270 nabízí výjimečnou přesnost a rychlost měření, které obsluha potřebuje, aby bylo možné zajistit celkovou stabilitu systému.
Snímač Danfoss MBT 3270 je veledůležitou komponentou v prostředí, kde mají různé části systému – např. čerpadlo, motor a ventily – stanovené hodnoty teploty a při jejich překročení hrozí nebezpečí ztráty účinnosti a dokonce až selhání. Snímač MBT 3270 nepřetržitě sleduje teploty kapalin a poskytuje přesné údaje a krátkou dobu odezvy. Snímač MBT 3270 není díky své kompaktní a odolné konstrukci ovlivňován vysokou teplotou, vysokým tlakem a vysokou vlhkostí v hydraulických systémech.
Pokud podmínky v konkrétním systému vyžadují ještě rychlejší dobu odezvy, než je v případě snímače MBT 3270 standardních 5 sekund při průtoku 0,2 m/s (τ), speciální verze snímače MBT 3270 nabízí dobu odezvy 1 sekunda při průtoku 0,2 m/s.
Důležitost poskytnutí skutečných hodnot teploty
Tradiční postupy zjišťování teploty v hydraulickém okruhu bývají často nepřesné, protože teploty se obvykle měří v olejové nádrži nebo poblíž chladicí nádoby (výměníku tepla) – nikoli u skutečných komponent. V důsledku toho jsou obvykle údaje o celkové teplotě systému mnohem nižší, než jsou teploty jednotlivých komponent a rozdíl může někdy činit až 15 °C nebo více. Tyto údaje obvykle vedou k chybnému určení stability a efektivity systému a vysvětluje to, proč některé komponenty selhávají mnohem dříve, než se očekává.
Snímač MBT 3270 nabízí ideální řešení, protože ho lze současně připojit k více větvím hydraulického okruhu – včetně nádrže – a zajistit tak věrný obraz jednotlivé komponenty i celého systému.
Kevin Liekweg, Application & Product Manager North America