Boj se slanou sprškou a drsnými podmínkami
Stěrače, vybavené hřídelemi z nerezové oceli a samomaznými bronzovými ložisky, jsou známé svou vynikající funkčností v náročných podmínkách, které se na moři tak často objevují. Ale žádný systém stěračů není kompletní bez účinného systému vodního čerpadla – a žádný systém vodního čerpadla není kompletní bez spolehlivého elmg. ventilu. Když společnost Exalto hledala nového dodavatele ventilů, do hry vstoupila společnost Danfoss.
Systémy stěračů Exalto se skládají z motorů stěračů, listů, pantografových ramének a ostřikovacího systému. Od roku 2005 jsou elmg. ventily Danfoss součástí všech systémů vodních čerpadel Exalto. Ventil funguje jako ostřikovač, který čerpá vodu z nádržky, samostatného čerpadla nebo ze zásobníku sladké vody na palubě. Jedním stisknutím spínače ventil stříkne vodu přímo na okno, a opláchne slanou spršku, nečistotu a maz – takže lodní okna zůstanou čistá a čirá.
Elmg. ventily Danfoss, kompaktní a umožňující snadnou instalaci, jsou dokonalým řešením pro použití v omezených prostorech. Cívky ventilů jsou k dispozici buď ve verzi 24 nebo 12 V DC pro lodní průmysl, nebo ve verzi AC, která je vhodná pro řadu aplikací v jiných oborech.
Stejně jako všechny výrobky společnosti Danfoss jsou elmg. ventily vyráběny tak, aby vyhovovaly přísným požadavkům na spolehlivost a kvalitu. Jsou testovány tak, aby vydržely extrémní klimatické podmínky a náročné průmyslové procesy.
Chcete-li získat další informace o elmg. ventilech a dalších výrobcích společnosti Danfoss, obraťte se na nejbližší pobočku společnosti Danfoss.
Arthur Mangroelal, Account Manager