VLT® HVAC Drive FC 100
Frekvenční měnič Danfoss VLT® HVAC Drive je určen pro aplikace v oblasti klimatizace, ventilace, vytápění a chlazení. S širokou škálou výkonných standardních a volitelných funkcí nabízí VLT® HVAC Drive nakonfigurovat měnič přímo...
|
VLT® AQUA Drive FC 200
Frekvenční měnič Danfoss VLT® AQUA Drive je určen pro aplikace ve vodárenství a zpracování odpadních vod. Ve sféře aplikací pro vodárenství a zpracování odpadních vod nabízí širokou škálu výkonných standardních a volitelných funkcí a doplň...
|
VLT® AutomationDrive FC 300
Frekvenční měnič Danfoss VLT® AutomationDrive je představitelem koncepce jednoho měniče pro řízení celé výrobní linky, od běžných aplikací po servomechanismy jakýchkoliv strojů či výrobních linek. Díky modulární platformě využívající modul...
|
Řada VLT® 2800
Řada VLT® 2800 patří mezi nejmenší víceúčelové měniče kmitočtu na trhu. Kompaktní řada měničů kmitočtu určených pro montáž vedle sebe. Měnič je možné doplnit množstvím příslušenství, např. motorové cívky, filtr RFI, filtry LC+1B.
|
VLT® Micro Drive
VLT® Micro Drive je měnič kmitočtu pro všeobecné použití, který může regulovat motory na střídavý proud do výkonu 22 kW. Jedná se o malý pohon s maximální silou a spolehlivostí.
Měnič kmitočtu VLT® Micro Drive je vyrá...
| |