Elektrické pohony VLT®
> O nás
> Výrobky
> Úspory energie
> Drive Configurator
> Stažení softwaru
> Naše řešení pro Vaše aplikace
> Novinky
> Dokumentace
> Servis
> Kontakty
> Kontaktní formulář
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Výtahy s pohony VLT®

16 listopadu 2011
Rychlejší, tišší a o 58 % úspornější. Nové zdvihací zařízení a pohon VLT® Lift Drive od společnosti Danfoss, speciálně optimalizovaný pro výtahy… a problém s nestálým provozem je pryč.

Pohon Danfoss VLT® Lift Drive LD 302 s optimalizovaným softwarem pro hydraulické výtahy včetně zdvihacího zařízení byl nainstalován ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem, společností IBA Lift Components.

Nové řešení poskytuje rychlejší, spolehlivější a úspornější denní provoz a znamená zlepšení energetického hodnocení výtahu o jednu třídu.

Tradice a inovace v nejmodernějším pivovaře v Evropě

Nový Grolschův pivovar na předměstí Enschede je překvapující kombinací tradice a inovace. Zde jsou výrobní manažeři nazýváni "pivovarnickými mistry" a pokud hovoříme o "továrně", je to ihned uvedeno na pravou míru: jsme zde v pivovaře! Současně tento pivovar, hned vedle dálnice A35, patří k nejmodernějším v Evropě. Doslova řečeno všechny části výroby, logistika, řízení technologie a administrativa jsou propojeny v jednu velkou řídící síť.