Elektrické pohony VLT®
> O nás
> Výrobky
> Úspory energie
> Drive Configurator
> Stažení softwaru
> Naše řešení pro Vaše aplikace
> Novinky
> Dokumentace
> Servis
> Kontakty
> Kontaktní formulář
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Nasazením měniče VLT AutomationDrive pro regulaci kompresorů, redukoval pivovar Kamenitza své náklady

16 listopadu 2011
Díky instalaci měničů Danfoss řady VLT® AutomationDrive, redukoval závod Kamenitza své náklady na energie. Měniče zde byly použity pro kaskádové řízení skupiny kompresorů. Management firmy ocenil rychlou návratnost investice.
Řešení VLT ®
Až do roku 2010 byl pivovar v Kamenitzi součástí pivovarského koncernu InBev. Potom se vlastníkem pivovaru stala společnost StarBev, která řídí ještě další závod v bulharském městě Jaskovo. Pivovar Kamenitza působí jak na místních, tak i exportních trzích a je jedním z největších producentů piva v Bulharsku.

Technický personál v Kamenitzi využívá frekvenčních měničů Danfoss již mnoho let. Vysoce cení jejich výhody a spolehlivost při aplikacích v provozu.

Pro dosažení energetických úspor a zjednodušení technologických operací se technici rozhodli nainstalovat pohon VLT® AutomationDrive na stávající skupinu šroubových kompresorů MAHLE o výkonu 55 kW. Sestava kompresorů byla původně uvedena do provozu v r. 1994. Díky zkušenostem s měniči Danfoss řešil závod instalaci vlastními kapacitami.

Splnění požadavků zákazníka
V průběhu výchozího projednávání projektu byly plně zohledněny požadavky zákazníka. Měnič ve třídě krytí IP 55 s integrovaným hlavním vypínačem byl vybrán z důvodů technických i ekonomických před měničem v nižším krytí a separátním hlavním vypínačem.

Pan George Kaišev, ředitel závodu Kamenitza pro technické projekty, viděl řešení jako ideální : jednoduchá a snadná instalace pouze měniče bez potřeby dalšího zařízení.

Rychlé a snadné uvedení do provozu
Kompaktnost měniče v krytí IP55 spolu se snadno přístupnými přívody kabelů, to byly některé z faktorů, které při instalaci ušetřily čas a redukovaly počet montážních techniků. Díky USB portu na měniči je možno rychle a snadno připojit softwarový nástroj VLT® MCT10. Tento program napomáhá procesu programování i uvádění do provozu a zjednodušuje implementaci. Podle pana Kaiševa grafický displej v kombinaci s bulharským jazykem, dodatečně zjednodušuje proces. Zároveň možnost současně sledovat velikost pěti proměnných, zásadních pro celý postup, má podstatný vliv na zkrácení doby nezbytné pro uvedení do provozu.

Energetická efektivita
Přizpůsobením výkonu kompresoru požadavkům procesu je spotřeba energie výrazně snížená. Pan  Kaišev konstatoval, že na základě provedeného záznamu spotřeby elektřiny byly zaznamenané úspory při uvedení frekvenčních měničů VLT® do provozu, ještě vyšší než se očekávalo. Odhadovaná doba návratnosti celé investice je 18 měsíců.

Tradice a inovace v nejmodernějším pivovaře v Evropě

Nový Grolschův pivovar na předměstí Enschede je překvapující kombinací tradice a inovace. Zde jsou výrobní manažeři nazýváni "pivovarnickými mistry" a pokud hovoříme o "továrně", je to ihned uvedeno na pravou míru: jsme zde v pivovaře! Současně tento pivovar, hned vedle dálnice A35, patří k nejmodernějším v Evropě. Doslova řečeno všechny části výroby, logistika, řízení technologie a administrativa jsou propojeny v jednu velkou řídící síť.