Elektrické pohony VLT®
> O nás
> Výrobky
> Úspory energie
> Drive Configurator
> Stažení softwaru
> Naše řešení pro Vaše aplikace
> Novinky
> Dokumentace
> Servis
> Kontakty
> Kontaktní formulář
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

PROFINET doplněk pro VLT® AutomationDrive FC302

02 září 2009
Danfoss - divize Elektrické pohony VLT® - uvedla na trh první PROFINET příslušenství jako doplněk pro frekvenční měniče řady VLT® AutomationDrive FC302.

PROFINET rozšiřuje schopnost měniče VLT® AutomationDrive FC302 komunikovat na síti Ethernet.

Nyní tedy můžeme nabídnout plnou podporu pro sítě Ethernet / IP, Modbus TCP a PROFINET.
Současná „první“ verze karty PROFINET má tyto funkce:

• Podpora pro PPO typ 3, 4, 6, 7 a 8
• Snížení rychlosti na 2 ms. pro cyklická dataon cyclic data
• Podpora MCT10 přes Ethernet
• DCP podporu pro snadné nastavení parametrů komunikace přes konfigurační nástroj PLC (např. Siemens Step 7) 
• Webová stránka s aktuálním stavem pohonu
• Žádné acyklické čtení/zápis z PLC
• Žádná podpora pro DP-V1 nebo PCV přístupu k parametrům
• Anglická literatura


Druhá verze je plánována na konec listopadu 2009, a bude obsahovat následující funkce:

• Podpora pro VLT® AutomationDrive FC301
• Podpora pro VLT® kartu MCO305
• Acyklický přístup prostřednictvím DP-V1 
• Diagnostika a informace o alarmu přes Profinet 
• Podpora angličtiny, němčiny, francouzštiny a italštiny v GSD souboru

Měniče VLT® Low Harmonic

Všude tam, kde výkon ostatních technologií s nízkými harmonickými závisí na stabilitě a zatížení nebo má vliv na řízený motor, nové měniče Danfoss VLT® Low Harmonic nepřetržitě vyrovnávají podmínky sítě a zátěže bez vlivu na připojený motor.

Měniče VLT® Low Harmonic mají stejnou modulární konstrukci jako naše běžné měniče vysokého výkonu a poskytují odpovídající vlastnosti, například vysokou energetickou účinnost, chlazení zadním kanálem a snadné ovládání uživatelem.

Měniče VLT® Low Harmonic splňují nejnáročnější doporučení týkající se harmonických kmitočtů a dávají uživateli dokonalý přehled o činnosti zařízení ve vztahu k síti včetně grafického vyjádření chování sítě.

Měniče VLT® Low Harmonic představují vynikající řešení pro:
• splnění doporučení IEEE519
• systémy napájené generátorem
• systémy, jejichž napájení je zálohováno generátorem
• sítě s omezeným výkonem
• měniče HP v sítích s omezenou možností navýšení výkonu