Elektrické pohony VLT®
> O nás
> Výrobky
> Úspory energie
> Drive Configurator
> Stažení softwaru
> Naše řešení pro Vaše aplikace
> Novinky
> Dokumentace
> Servis
> Kontakty
> Kontaktní formulář
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Nové přepěťové ochrany pro  softstartér  VLT® MCD 500

16 listopadu 2011
I když  jsou softstartéry MCD 500 navrženy tak, aby vydržely  napěťový ráz o velikosti 4 kV  (úder blesku), společnost Danfoss vyvinula speciální SPD přepěťovou ochranu pro další zvýšení spolehlivosti. Tato nová přepěťová ochrana zvyšuje hladinu ochrany až do 6 kV.

Vysoce spolehlivé
Nová sestava přepěťové ochrany je dostupná pro aplikace tříd CAT II a CAT IV. Sestava pro třídu CAT II poskytuje softstartéru ochranu proti napěťovým impulzům vyšším než 6 kV. Toto zahrnuje třídu CAT II pro  IT siť 690V, ale i třídu CAT III a CAT IV v závislosti na druhu napájení a napětí.

Kit pro CAT IV pokrývá CAT IV pro všechny typy napájení a všechna napětí  u softstartérů.
Snadná instalace
Nová přepěťová ochrana SPD představuje kompletní jednotku bez nutnosti instalace dalších prvků. Montáž je velmi snadná, zahrnuje pouze kompletaci držáku, šroubů a připojovacího kabelu (jsou součástí dodávky). Celá sestava je připojena přímo na svorky softstartéru.  

Žádné další pojistky
Na rozdíl od běžných přepěťových ochran se sestava instaluje bez dalších pojistek. Šetří se tak náklady a instalační prostor.

Není nutné používat monitorovací nebo kontrolní systémy, jedinou možnou poruchou je zde zkrat. Zákazník tak ušetří čas i prostředky, které by musel investovat do implementace všech kontrolních a monitorovacích funkcí.

Objednací čísla:

P/N              Popis
175G0100    SPD Sestava přepěťové ochrany G1, CAT II
175G0101    SPD Sestava přepěťové ochrany G2-G5, CAT II
175G0102    SPD Sestava přepěťové ochrany G1, CAT IV
175G0103    SPD Sestava přepěťové ochrany G2-G5, CAT IV

Tradice a inovace v nejmodernějším pivovaře v Evropě

Nový Grolschův pivovar na předměstí Enschede je překvapující kombinací tradice a inovace. Zde jsou výrobní manažeři nazýváni "pivovarnickými mistry" a pokud hovoříme o "továrně", je to ihned uvedeno na pravou míru: jsme zde v pivovaře! Současně tento pivovar, hned vedle dálnice A35, patří k nejmodernějším v Evropě. Doslova řečeno všechny části výroby, logistika, řízení technologie a administrativa jsou propojeny v jednu velkou řídící síť.