Měniče kmitočtu VLT pohybují 10,5 km dlouhým pásovým dopravníkem s použitím minimální energie
02 února 2012
V Shanxi Zhongxi Cement v čínské provincii Xiaan se využívá sdílení zátěže mezi frekvenčními měniči VLT® k efektivnímu přenosu energie. V úsecích dopravníkového systému, které vedou z kopce, se generuje energie, která je poté přenášena, právě pomocí propojených meziobvodů měničů, do úseků vedoucích do kopce.
K pohybu dopravníkového pásu je tak využívána pouze minimální energie z napájecích zdrojů. V uvedeném projektu bylo využito 9 měničů kmitočtu VLT® High Power Drive ve výkonovém rozsahu 315 – 400 kW se sdílením zátěže.
Pro více informací se podívejte na přiložené video!