Vlastnosti a výhody
Výkonový rozsah
1 × 200 - 240 Vstř. 0,18 - 2,2 kW
3 × 200 - 240 Vstř. 0,25 - 3,7 kW
3 × 380 - 480 Vstř. 0,37 - 22 kW
VLT® Micro Drive představuje nejmenší měnič kmitočtu z řad VLT® a vyznačuje se bezkonkurenční spolehlivostí, snadným ovládáním, sdruženými funkcemi a mimořádně snadným uváděním do provozu. Čísla svorek jsou označena stejným způsobem jako u ostatních měničů řady VLT®.
Navzdory zdánlivé jednoduchosti, kompaktním rozměrům a snadnému uvádění do provozu je možné nastavit měnič VLT® Micro Drive tak, aby podával vynikající výkony i ve složitých aplikacích.
Pro optimalizaci energetické účinnosti a optimalizaci provozu aplikace s tímto měničem je možné nastavovat okolo 100 parametrů.
Lakované desky plošných spojů jako standard
Vhodné do agresivního prostředí.
Skutečná úspora místa při montáži vedle sebe
Kompaktní design ve tvaru knihy umožňuje montáž vedle sebe, a to bez snížení výkonu.
Minimální pronikání prachu
VLT® Micro Drive je navržen tak, aby udržoval nucené větrání mimo elektroniku. Tištěné obvody jsou dobře chráněny uvnitř měniče mimo proud chladícího vzduchu.
Vestavěný RFI filtr
Vysokofrekvenční rušení je omezováno pomocí vestavěného filtru RFI, který zvládne délku motorového kabelu až 15 m. V této délce kabelu plně vyhovuje normám EU.
Vestavěné brzdové funkce
Měnič VLT® Micro Drive je vybaven brzdovými funkcemi s využitím stejnosměrného i střídavého proudu a může tak transformovat kinetickou energii v aplikaci na brzdnou sílu pro účely zpomalování motoru. Brzdný střídač je automaticky dodáván s měniči od výkonu 1,5 kW výše.
Možnosti zobrazování
Numerický ovládací panel
-Bez potenciometru (LCP 11)
-S potenciometrem (LCP 12)
Sada pro vzdálenou montáž LCP s 3m kabelem
Příslušenství
Souprava krytů IP21 / NEMA 1
Souprava oddělovací desky
Souprava pro montáž na lištu DIN
Parametry
Síťové napájení (L1, L2, L3)
Napájecí napětí
1 × 200 - 240 V ±10 %
3 × 200 - 240 V±10 %
3 × 380 - 480 V ±10 %
Výstupní údaje (U, V, W)
Výstupní napětí. 0 - 100 % napájecího napětí
Výstupní frekvence
0 - 200 Hz (režim VVC+), 0 - 400 Hz (režim U/f)
Spínání na výstupu
Neomezený
Rozběhové doby
0,05 - 3600 sec
Digitální vstupy
Programovatelné vstupy 5
Logika PNP nebo NPN
Napěťová úroveň 0–24 V
Pulzní vstupy
Programovatelné vstupy 1*
Napěťová úroveň 0–24 V stejn. (pozitivní logika PNP)
Četnost pulzního vstupu 20–5000 Hz * Jeden digitální vstup může být použit pro pulzní vstupy.
Analogové vstupy
Analogové vstupy 2
Režimy 1 proudový / 1 napěťový nebo proud
Napěťová úroveň 0 – 10 V (měnitelná)
Proudová úroveň 0/4–20 mA (měnitelná)
Analogový výstup
Programovatelné analogové výstupy 1
Proudový rozsah na analogovém výstupu 0/4–20 mA
Reléové výstupy
Programovatelné reléové výstupy 1 (240 Vstř., 2 A)
Schválení: CE, C-tick, UL
Sběrnicová komunikace
Protokol FC
Modbus RTU