Elektrické pohony VLT®
> O nás
> Výrobky
> Úspory energie
> Drive Configurator
> Stažení softwaru
> Naše řešení pro Vaše aplikace
> Novinky
> Dokumentace
> Servis
> Kontakty
> Kontaktní formulář
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Historie měničů kmitočtu Danfoss

VLT® 5 byl prvním seriově vyráběným měničem kmitočtu na světě.

Elektronická část byla ponořena v oleji pro zajištění optimálních izolačních a chladících podmínek. Jméno měniče bylo odvozeno od anglického termínu ”velocity control” (regulace rychlosti). Po krátkou dobu se používala zkratka ”Velotrol”, což bylo později zkráceno na VLT® – současnou obchodní značku a synonimum pro elektronické řízení motorů firmy Danfoss Drives.

 

2004
Na trh byla uvedena řada VLT® AutomationDrive - modulární koncept vyvynutý pro pokrytí širokého rozsahu aplikací pomocí jedné platformy měniče.

2001
Danfoss Drives dosáhl cíle v oblasti reciklace a třídění odpadu stanoveného pro rok 2003. Nyní je 65% všeho odpadu recyklováno a pouze 25% spalováno.

1999
Spojení Danfoss Bauer GmbH a Danfoss Group. Výrobní závody v USA byly certifikovány jako šetrné k životnímu prostředí.

1996
Výrobní závod v Graastenu byl právě rozšířen a nyní zaujímá rozlohu 22500 m2 . Výrobní závody certifikován jako šetrný k životnímu prostředí.

1995
Danfoss Drives přebírá firmu Graham Company v Milwaukee, USA. Graham je renomovaný dodavatel HVAC zařízení v USA.
 
1982
Danfoss Drives koupil firmu Hampton Products v Rockfordu, USA. Nyní je v USA zaměstnáno 350 lidí..
 
1977
Výroba měničů je přesunuta do samostatného závodu na výrobu elektronických komponent.
 
1968
Byl vyvinut první sériově vyráběný měnič kmitočtu pro řízení standardních asynchronních motorů.

Valve selector

Jednoduchý výběr elektromagnetických ventilů

S naším nástrojem Valve Selector můžete jednoduše najít ventil, který potřebujete.

Nástroj je určený pro projektanty a koncové uživatele pro využití elektromagnetických ventilů ve standardních aplikacích.

Tento nástroj lze taktéž používat na vašem mobilním přístoji.