Partnerské firmy
> Majetkové vztahy
> Přidružené společnosti
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Přidružené společnosti

Přidružená společnost je společnost, ve které má Danfoss (jako investor) významný podíl a nejedná se přitom ani o dceřinnou společnost, ani o společný podnik (joint venture).

Významný podíl znamená právo podílet se na rozhodování o finančních a provozních záležitostech společnosti, ale nemít přitom absolutní kontrolu nad těmito oblastmi.

Významný podíl znamená kontrolu/držení 20-50% hlasovacích práv v dané společnosti.

Danfoss Universe

Od roku 1991 sídlí ve staré farmě, kde se narodil zakladal firmy Danfoss Mads Clausen a kde založil svoji firmu, Danfoss Muszeum. Muzeum obsahuje sbírku více než 65 letého technologického vývoje a také vypráví životní příběh Madse Clausena. Muzeum je situováno vedle hlavního sídla v Nordborgu, Dánsko.

Valve selector

Jednoduchý výběr elektromagnetických ventilů

S naším nástrojem Valve Selector můžete jednoduše najít ventil, který potřebujete.

Nástroj je určený pro projektanty a koncové uživatele pro využití elektromagnetických ventilů ve standardních aplikacích.

Tento nástroj lze taktéž používat na vašem mobilním přístoji.