| 8 stavka | | | | | | |
| | MTCV Osnovna verzija | 15 DN | 35 - 75 °C | 1.5 m3/h | 100 °C | |
| | MTCV Osnovna verzija | 15 DN | 35 - 60 °C | 1.5 m3/h | 100 °C | |
| | MTCV Osnovna verzija | 15 DN | 35 - 60 °C | 1.5 m3/h | 100 °C | |
| | MTCV Osnovna verzija | 15 DN | 45 - 65 °C | 1.5 m3/h | 100 °C | |
| | MTCV Osnovna verzija | 20 DN | 35 - 60 °C | 1.8 m3/h | 100 °C | |
| | MTCV Osnovna verzija | 20 DN | 45 - 65 °C | 1.8 m3/h | 100 °C | |
| | MTCV Osnovna verzija | 20 DN | 35 - 60 °C | 1.8 m3/h | 100 °C | |
| | MTCV Osnovna verzija | 20 DN | 35 - 75 °C | 1.8 m3/h | 100 °C | |