| 7 stavka | | | | | | | |
| | ASV-PV unutarnji | 15 DN | 1.6 m3/h | 16 bar | 1.5 bar | 120 °C | |
| | ASV-PV unutarnji | 20 DN | 2.5 m3/h | 16 bar | 1.5 bar | 120 °C | |
| | ASV-PV unutarnji | 25 DN | 4.0 m3/h | 16 bar | 1.5 bar | 120 °C | |
| | ASV-PV unutarnji | 32 DN | 6.3 m3/h | 16 bar | 1.5 bar | 120 °C | |
| | ASV-PV unutarnji | 40 DN | 10 m3/h | 16 bar | 1.5 bar | 120 °C | |
| | ASV-PV unutarnji | DN32 DN | 6,3 m3/h | 16 bar | 1,5 bar | 120 °C | |
| | ASV-PV unutarnji | DN40 DN | 10 m3/h | 16 bar | 1,5 bar | 120 °C | |