Kategorije
> Rashladna tehnika
> Grijanje
> VLT® Drives
> Industrijska automatika
 
 
 
 
 

042N0842

karakteristika

vrijednost

Tip AM024C
Težina kg 0.102 kg
Actuator size 9 mm
Raspon temperature okoline [°C] -40 - 50 °C
Raspon temperature okoline [°F] -40 - 120 °F
Priključak svitka DIN priključak
Boja Crna
EAN 5702423049790
Zaštita Kučišta IP IP00
Frekvencija [Hz] 50/60 HZ
Identični proizvod 042N2204
Oblik ambalaže Multi pack
Potrošnja energije [W] 7,5 W
Product Design class C
Pakiranje 24 PC
Standardni proizvod Da
Napon napajanja [V] AC 24 V
Oznaka vrste Coil for Solenoid valve