Automatsko ili ručno podešavanje zaštite
Krivulja snage se može odrediti ručno ili automatski. Postupak automatskog postavljanja se sastoji od predefiniranih koraka u kojima frekvencijski pretvarač sprema izmjerene podatke. Kada se odabere automatsko postavljanje, snaga se mjeri na 50% i 85% nazivne frekvencije.
Ručno postavljanje se može upotrijebiti kada želite mjeriti snagu na drugim frekvencijama.
Parametriranje je brzo i jednostavno
Sučelje, koje je vrlo pristupačno korisniku, omogućuje brzo i jednostavno parametriranje.
Skupina parametara 22 u glavnom menu (tipka main menu), odnosi se na namjenske funkcije frekvencijskog pretvarača VLT® AQUA Drive. Tu ćete naći i funkciju dnevno-noćnog režima rada, funkciju od pobjega van radnog područja i druge.
VLT AQUA Drive
Opcijski moduli
Dodatni upravljački ulazi i izlazi
3 digitalna ulaza, 2 digitalna izlaza, 1 analogni strujni izlaz, 2 analogna naponska ulaza
Modul s dodatnim relejima
3 releja, svaki s po jednim preklopnim kontaktom
Izlazni filtri
dU/dt : specijalni zahtjevi u skladu s izolacijom namota u
elektromotoru
Sinus (LC) filtri: primjena u ex zonama, sprečavanje buke na motoru
Modul za napajanje elektronike pretvarača istosmjernim naponom 24 V
Neovisno vanjsko napajanje upravljačke elektronike i opcijskih modula
HVAC programski paketi za PC
MCT10 – idealan za parametriranje i dijagnostiku
VLT® Energy Box – izračun uštede energije
MCT31 – proračun izobličenja struje (THD)
Tehnički podaci
Napon napajanja (L1, L2, L3): 200-240 V, 380-480 V, 525-600 V ±10%
Frekvencija ulaznog napona: 50/60 Hz
Faktor snage (λ): 0.98 pri nazivnoj snazi
Uklapanje/isklapanje na ulazu: maksimalno 2 puta/min.
Podaci na izlazu (U, V, W):
Izlazni napon: 0 – 100% ulaznog napona
Sklapanje na izlazu: neograničeno
Vrijeme zaleta i zaustavljanja: 1-3600 s
Područje izlazne frekvencije: 0-1000 Hz
Digitalni ulazi:
Broj digitalnih ulaza: 6*
Logika: PNP ili NPN, 0 – 24 V DC
*2 digitalna ulaza se mogu koristiti kao digitalni izlazi
Analogni ulazi:
Broj analognih ulaza: 2
Način djelovanja: naponski ili strujni
Naponski: -10 do + 10 V (skalabilno)
Strujni: 0/4 do 20 mA (skalabilno)
Pulsni ulazi:
Broj programabilnih pulsnih ulaza: 2
Raspon napona na ulazu: 0 V do 24 V (PNP logika)
Analogni izlazi:
Broj programabilnih analognih izlaza: 2
Strujni: 0/4 do 20 mA
Relejni izlazi:
Broj programabilnih releja: 2
Opteretivost kontakata: 2 A/240 VAC i 2A/400 VAC
Serijska komunikacija:
Standardno ugrađeno: FC Protocol i Modbus RTU
Opcija: LonWorks, DeviceNet i Profibus