Novosti
> Overview
> Vijesti o proizvodima
> Poslovne vijesti
> Događanja
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

TUŠ otvorio novi supermarket s Danfoss "Total Store" rješenjem

09 ožujak 2012
Potpuno novi supermarket u mjestu Moravče, Slovenija opremljen je posljednjom Danfoss tehnologijom koja uključuje upravljač sustava AK-SC 255 koji upravlja rashladnim sustavom, grijanjem, klimatizacijom i svjetlima. Također nadzire i prikuplja podatke čineći sustav energetski učinkovitim.

Supermarket je dio lanca TUŠ, jednog od većih u Sloveniji. Direktor g. Brane Cokan, kaže da je "Total Store" rješenje savršeno za postizanje ušteda energije: 
“Mi smo pioniri u primjeni ekološki prihvatljivih i odgovornih tehnologija i već smo nekoliko puta nagrađivani. Naše trgovine primjer su pravog upravljanja energijom i naši standardi upravljanja energijom su izuzetno visoki", kaže g. Cokan.

TUŠ je Danfoss korisnik već godinama i zbog dobrih poslovnih odnosa normalno je nastaviti suradnju s Danfossom na području upravljanja energetskih tehnologijama u supermarketima:

"Pronašli smo pravog partnera koji razumije naše potrebe i sposoban je ispuniti ih" - kaže g. Cokan.
Standard za buduće supermarkete

Od 2010. godine TUŠ je instalirao Danfoss ADAP-KOOL® sustav u svojih 54 trgovina širom Slovenije i time uštedio 17,5% energije. Sustav u mjestu Moravče je jedinstven stoga jer upravlja cjelokupnom tehnikom u supermarketu:

Otpadna toplina iz rashladnog sustava koristi se za grijanje sanitarne tople vode i proizvodnuu tople vode za grijanje supermarketa. Dizalice topline (Danfoss-Thermia) omogućava dodatnu energiju grijanja u zimi i hlađenje (klimatizaciju) objekta ljeti.
"Puno specifičnog rada i angažmana je uključeno u ovaj projekat rješenja Total Store koji će postati standard budućih supermarketa - kaže Dragiša Stevanović iz Danfossa koji je s kolegama Mark Severom i Kristianom Ludasom radio na ovom jedinstvenom rješenju.

Tehnologija koja radi za Vas

ADAP-KOOL® omogućava tri razine upravljanja prema različitim potrebama i primjenama od malih trgovina, supermarketa pa do hipermarketa pružajući integrirano rješenje. Podrška tvrtke koja vam omogućava jednostavniji rast vašeg poslovanja.