(HR) Danfoss Hrvatska
Novosti
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Pretraga tehničke dokumentacije

14 listopad 2009
Odnedavno na stranicama rashladne tehnike, brža i jednostavnija pretraga tehničke dokumentacije i izjava o sukladnosti, gdje je dokumentacije uvijek ažurirana posljednjom verzijom.

Skrećemo pažnju da veći dio dokumentacije nije dostupan na hrvatskom jeziku pa tada odaberite drugi jezik svojeg izbora, npr. engleski.

Pretražite tehničku dokumentaciju on-line.

VLT® upuštač MCD 500

Novi Danfoss VLT® MCD 500 upuštač pruža kompletno rješenje za pokretanje motora s naprednim funkcijama za pokretanje, zaustavljanje i zaštitu, automatski podesivim rampama, ugrađenim unutarnjim spojem u trokut, grafičkim upravljačkim zaslonom s četiri reda i više grupa parametarskih postavki.  

VLT® MCD 500 je napredno, inteligentno rješenje za pokretanje motora koje neprestano nadgleda opterećenje te u skladu s tim prilagođava dinamiku rada. 

Načelo AAC automatski odabire i prilagođava  najbolji način početka i kraja rada. Mjeri se struja motora i prikupljaju povratne informacije pomoću kojih se odvija konstantno unaprjeđenje načina rada rampe motora.  

MCD 500 pokriva raspon (21 – 1600)A  (7.5 – 800)kW, i nudi inačice za cijeli raspon napona (200 – 690)VAC. Raspon snage može biti proširen do 1.2MW kada se koristi unutarnji spoj u trokut. Kontaktirajte nas za više informacija o dostupnosti upuštača MCD 500.