Novosti
> Vijesti o proizvodima
> Događanja
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
New OPTYMA PLUS™ Units Including Scroll Compressor Models

Nova OPTYMA PLUS™ kondenzacijska jedinica sa Scroll kompresorima

28 rujan 2009
Otkrijte novu dimenziju: tiho, visoko učinkovito rješenje - jednostavno za instalaciju

Upotpunjujući program Danfoss kompresora, serijom MLZ scroll kompresora koji je osnovni dio nove platforme OPTYMA PLUS™ scroll kondenzacijskih jedinica iz Danfoss programa.

Novi program sa scroll tehnologijom, dopunjuje postojeći program kondenzacijskih jedinica sa hermetičkih kompresorima.  

OPTYMA PLUS™   kondenzacijske jedinice su skladne i najtiše kondenzacijske jedinice dostupne u velikom programu veličina te kućišta otpornih na vremenske prilike prilagođene aplikacijama klasičnog komercijalnog hlađenja. Najbolje od svega je, što je su u njih ugrađene Danfoss linijske komponente omogućujući učinkovitost i pouzdanost.

Sa 9 novih scroll modela and i dva nova modela s hermetičkim kompresorima za R404A/R507 za srednje-temperaturne primjene (MBP) tipa SC  12MLX i GS 26MLX, Danfoss nudi potpuno optimizirani program energetski učinkovitih rješenja, niske buke i jednostavnih za instalaciju i puštanje u pogon za aplikacije poput:

- rashladne komore i komore za smrzavanje
- podrumske rashladnike pića
- mini markete
- male trgovine

Nivo buke
Ugradnjom scroll kompresora visoke učinkovitosti u OPTYMA PLUS™ kondenzacijske jedinice omogućeno je daljnje snižavanje nivoa buke i povećanje učinkovitosti. Akustička izolacija, posebna unutarnja konstrukcija motornog dijela kućišta i regulacija rada ventilatora  prema potrebi čini OPTYMA PLUS™ kondenzacijske jedinice mirnim i tihim rješenjem koje neće smetati tišini okoline.  

Jednostavne za instalaciju
Sve kondenzacijske jedinice konstruirane su za vanjsku primjenu i zaštićene čvrstim, na vremenske prilike otpornim kućištem u praktičnom dizajnu čime se omogućuje jednostavno rukovanje i instalacija. Sve kondenzacijske jedinice su opremljene elektro-kutijom IP54 i sve ključne komponente su ugrađene, omogućujući instalaciju i puštanje u pogon vrlo jednostavnom:  ugradite je, napunite sustav i uključite je – rashladni proces je time započeo. Upotreba novih lakih scroll kompresora čija težina je i do 50% manja od sličnih konkurentskih poluhermetskih kompresora i manja od konkurentskih scroll i hermetičkih kompresora, omogućila je kompaktni dizajn kondenzacijskih jedinica jednostavnih za manipulaciju i održavanje. Kondenzacijske jedinice mogu se ugraditi u najmanje prostore ostavljajući i dalje prostor za instalaterov pristup svim komponentama poput kontrolnog stakla koje je vidljivo izvana čime se znatno olakšava održavanje.  Kompatibilnost s OPTYMA™  Control  upravljačem je dodatna prednost i korist za instalatera.  

Ugrađena Danfoss tehnologija
S ugrađenim Danfoss tehnologijama i komponentama, tvornički ožičene i testirane OPTYMA PLUS™   kondenzacijske jedinice su savršeno rješenje za hlađenje u tipičnim aplikacijama poput trgovine, benzinskih crpke i rashladne komore. Činjenica da su scroll kompresora namijenjeni za više rashladnih tvari, tj. Mogu raditi s R134a i R404A/R507 jamči da će se lako zadovoljiti svaka potreba bez komplikacija. Danfoss veletrgovci i Danfoss inženjeri pomoći će Vam u odabira pravog rješenja zadovoljavajući pritom energetske, ekološke zahtjeve aplikacije.

Novosti i događanja

Unutrašnja i vanjska komunikacija je jedan od najvažnijih alata koji nam pomaže dostići Danfossove ciljeve, djelovanja i rezultate.

Komunikacija je temeljena na otvorenom i poštenom dijalogu sa svima, što unapređuje njihovo razumijevanje Danfoss grupe.