(HR) Danfoss Hrvatska
Novosti
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Kviz znanja rashladne tehnike - dobitnici!

02 listopad 2009
Predstavljamo kviz znanja iz područja rashladne tehnike.

Svaki kvartal odgovorite točno na naše pitanje i imate mogućnost osvojiti prigodnu nagradu.

U trećem krugu izvlačenja održanom 30.09.2009 izvučena su tri sretna dobitnika: Mario S. (Novi Marof), Dario N. (Macinec) i Mario R. (Zagreb). Dobitnici će biti kontaktirani oko preuzimanja nagrade (prsluk).

Posljednje izvlačenje je 15.12.2009 i tri izvučena sretnika bit će objavljena na našim internet stranicama.

Napomena: Pravo sudjelovanja imaju građani R. Hrvatske te BiH.

VLT® upuštač MCD 500

Novi Danfoss VLT® MCD 500 upuštač pruža kompletno rješenje za pokretanje motora s naprednim funkcijama za pokretanje, zaustavljanje i zaštitu, automatski podesivim rampama, ugrađenim unutarnjim spojem u trokut, grafičkim upravljačkim zaslonom s četiri reda i više grupa parametarskih postavki.  

VLT® MCD 500 je napredno, inteligentno rješenje za pokretanje motora koje neprestano nadgleda opterećenje te u skladu s tim prilagođava dinamiku rada. 

Načelo AAC automatski odabire i prilagođava  najbolji način početka i kraja rada. Mjeri se struja motora i prikupljaju povratne informacije pomoću kojih se odvija konstantno unaprjeđenje načina rada rampe motora.  

MCD 500 pokriva raspon (21 – 1600)A  (7.5 – 800)kW, i nudi inačice za cijeli raspon napona (200 – 690)VAC. Raspon snage može biti proširen do 1.2MW kada se koristi unutarnji spoj u trokut. Kontaktirajte nas za više informacija o dostupnosti upuštača MCD 500.