Novosti
> Overview
> Vijesti o proizvodima
> Poslovne vijesti
> Događanja
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
EKC 302

EKC 302 i AK-CC 350 Upravljači za temperaturnu regulaciju rashladnih uređaja

24 svibanj 2012
Novi program upravljača karakterizira jednostavnost i intuitivnost te smanjeno vrijeme podešavanja pomoću programskog-memorijskog ključa ili ugrađenih aplikacija. Mnoštvo predefiniranih aplikacija pruža vam veliku fleksibilnost.

Pouzdanost je poboljšana povećanom snagom 20A visoko učinskih releja hlađenja te produžili vijek trajanja primjenom nove tehnologije preklapanja releja. 250 000 ciklusa jamči dugi radni vijek.
Upravljači se koriste za temperaturnu kontrolu rashladnih uređaja - za upravljanje jednim ili dva kompresora, odleđivanja, ventilatora, grijačima, svjetla i alarma.

S novim programom EKC 302 upravljača Danfoss je u mogućnosti isporučiti cjelokupni EKC program: EKC 102, 202, 302 i AK-CC 250 i 350 upravljači. EKC 202 je za ugradnju u vrata el. ormara, a EKC 302 za DIN ugradnju.

EKC 302 upravljač ima kontrolu temperature gdje se signal dobiva od jednog ili dva temperaturna osjetnika. Osjetnici se nalaze na protoku hladnog zraka iz isparivača i u protoku toplog zraka prije isparivača. Funkcijski prilagodljiva dva do četiri releja će podesiti traženu funkciju uključivanja-isključivanja; odabrana aplikacija utvrđuje koju funkciju imaju pojedini releji: hlađenje (kompresor ili relej), drugi kompresor, odleđivanje, dodatne grijače, ventilator, alarm, svijetlo, vruči plin.  
KoolApp

KoolApp - nova mobilna Danfoss rješenja

74 radnih tvari, brza i jednostavna pretvorba

Napoznatije pomično mjerilo s karakteristikama 
radnih tvari (tkz. šiber) je dostupno i kao aplikacija za mobitele. Bez obzira gdje se nalazite KooApp će odmah dati precizne podatke pretvorbe tlaka u temperaturu.