Novosti
> Vijesti o proizvodima
> Događanja
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Odjel Elektromotorni pogoni: DOPUNA OPĆIH UVJETA ISPORUKE I JAMSTVA

09 lipanj 2008
1. Narudžbe s malim vrijednostima
Za narudžbe manje od 3.500 HRK bez PDV-a, zaračunavamo troškove logistike u iznosu od 250 HRK.

2. Storniranje narudžbe i/ili pozicije u narudžbi
Trošak storniranja narudžbe i/ili pozicije u narudžbi je 150 HRK.

3. Povrat proizvoda (svi manipulativni troškovi su izraženi u postotku nabavne cijene):
- Proizvod u originalnom pakiranju, vraćen u roku do 30 dana od datuma isporuke: 15%
- Raspakiran proizvod, ali neuporabljen, vraćen u roku do 30 dana od datuma isporuke: 25%
- Raspakiran proizvod, ali neuporabljen, vraćen u roku do 90 dana od datuma isporuke: 50%
- Uporabljene proizvode i proizvode starije od 90 dana ne primamo nazad.

4. Hitne isporuke
U slučaju nestandardne (hitne) isporuke, zaračunavamo stvarni trošak transporta i logistike.
 
5. Produženo jamstvo
Standardno jamstvo je 18 mjeseci od datuma proizvodnje ali ne kraće od 12 mjeseci od datuma isporuke.
Nudimo Vam  produženo jamstvo. Trošak je 1% od nabavne cijene proizvoda za svakih dodatnih 6 mjeseci. Maksimalno vremensko trajanje jamstva je 5 godina, uz nadoplatu od 7%.

Novosti i događanja

Unutrašnja i vanjska komunikacija je jedan od najvažnijih alata koji nam pomaže dostići Danfossove ciljeve, djelovanja i rezultate.

Komunikacija je temeljena na otvorenom i poštenom dijalogu sa svima, što unapređuje njihovo razumijevanje Danfoss grupe.