VLT HVAC Drive FC 102
1,1 kW – 4 kW 3x(380-480) V
VLT AQUA Drive FC 202
0,37 kW – 4 kW 3x(380-480) V
VLT AutomationDrive FC 300
0,37 kW – 4 kW 3x(380-480) V
Prednosti novog kućišta su:
Manje dimenzije (smanjenje volumena za 32%)
Manja masa (9,4 kg spram 14 kg koliko je imalo ranije kućište A5)
Jednostavnija ugradnja (ušice za učvršćenje nisu zaklonjene)
Učinski mrežni konektor je pod kutem 45°
Pretvarači do uključivo 1,1 kW nemaju vanjski ventilator
Dopuštena temperatura okoline 50°C (jedini takav pretvarač na tržištu)
Opcija: ugrađena ulazna preklopka s ručicom na prednjoj ploči
Ulazni otvori s navojem za kabelske uvodnice
Glatki kabelski otvori za specijalne uvodnice
Jednostavno priključivanje na sabirnicu za komunikaciju
Kompatibilno s opcijama čija se komunikacija temelji na Ehernetu
Prihvaća sve utične opcijske module koji se priključuju na A i B pozicije
Izrađeno po UL normi