Arhiva
> Danfoss Novosti
> Elektromotorni pogoni Novosti
> Novosti Rashladne tehnike
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

VLT® frekvencijski pretvarači za ugradnju u elektro ormar

26 svibanj 2009
VLT® frekvencijski pretvarači dostupni su u IP 20 kućištu, prikladni za ugradnju u elektro ormar. 

Obujam postavljanja i/ili površinske ugradnje smanjeni su do 60% u usporedbi s prethodnim serijama. Dio održavanja ispunjava najviše zahtjeve čak i za aplikacije s visokim opterećenjem, dugim kabelima motora i temperaturama okoline do 50 ° C. 
Najpovoljniji dizajn

Najpovoljnija učinkovitost i pametna tehnologija hlađenja otvaraju mogućnost za cjelovit i prijateljski dizajn. Čak i oprema poput RSO filtra, prigušnice za gušenje struja viših harmonika i čoper za kočenje mogu biti ugrađeni u kućište.

Skratite vrijeme instalacije

IP 20 serija dizajnirana je kako bi se olakšao pristup i skratilo vrijeme instalacije. Mehaničke točke za povezivanje lako su dostupne sprijeda čak i s automatskim alatima. Svi terminali su dovoljno dimenzionirani i jasno označeni. Dovoljno je odvrnuti nekoliko vijaka da bi se došlo do terminala. Dodatna oprema za povezivanje oklopljenih kabela je također uključena. Cjelovita kućišta je lakše postaviti. Ovo je važno posebno zbog postojećeg postavljanja s  oskudnim pristupom.

Modularan i potpuno kompatibilan

IP 20 serija kućišta upotpunjava program kućišta modularne VLT®  serije  s IP 21, IP 55 i IP 66 kućištima.  Svi oni su u potpunosti  kompatibilni s modularnom platformom VLT®  serije. Dostupan je prošireni opseg opcija i dodataka čime se frekvencijski pretvarač najbolje prilagođava pojedinoj aplikaciji.

Savršeno rješenje za:
• Instalatere

Opseg snage:
Varijabilni moment sile: (11 – 90) kW
S 110% preopterećenja momenta
(normalno preopterećenje)

Novosti i događanja

Unutrašnja i vanjska komunikacija je jedan od najvažnijih alata koji nam pomaže dostići Danfossove ciljeve, djelovanja i rezultate.

Komunikacija je temeljena na otvorenom i poštenom dijalogu sa svima, što unapređuje njihovo razumijevanje Danfoss grupe.