Arhiva
> Danfoss Novosti
> Elektromotorni pogoni Novosti
> Novosti Rashladne tehnike
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

VLT® frekvencijski pretvarači velikih snaga – visoka učinkovitost

16 ožujak 2009
Zahvaljujući visoko učinkovitim Danfoss učinskim komponentama VLT® frekvencijski pretvarači su vrlo energetski učinkoviti. 98% dostavljene snage se koristi u aplikaciji, a samo 2% se gubi kroz sustav frekvencijskog pretvarača.

Danfoss je proširio svoj raspon VLT® frekvencijskih pretvarača sve do 1,2 MW. Napon frekvencijskih pretvarača seže od 380V do 690V. Jedinstveni “sustav za hlađenje na stražnjoj strani” proširen je na cjelokupni raspon frekvencijskih pretvarača.
Minimalizirani toplinski gubici

Cjelokupni elektronički dizajn VLT® frekvencijskih pretvarača zajedno s uporabom visoko kvalitetnih elektroničkih elemenata čini temelj nenadmašnoj energetskoj efikasnosti. Jednom kada su toplinski gubici u elektronici ograničeni, može se ograničiti i snaga korištena za hlađenje istih. Ovako VLT® frekvencijski pretvarači velikih snaga na toplinu gube samo 2% pružene snage. Ostalo se koristi u aplikaciji.

Izvrstan koncept hlađenja

Svi VLT® frekvencijski pretvarači velikih snaga imaju energetski efikasne tranzistore snage ugrađene na aluminijske i bakrene odvodne kanale za toplinu , koji istovremeno učinkovito razdvajaju zrak za hlađenje i toplinu skupljenu od elektronike. Po ovom načelu, moguće je potisnuti hladni zrak kroz kanal za hlađenje bez zagađivanja elektronike prašinom i česticama iz okolnog zraka. Jednom kontrolirana, struja hlađenog zraka može biti odvedena direktno izvan ormara – ili izvan prostorije gdje je ormar smješten.  

Dvije mogućnosti za protok zraka kroz sustav za hlađenje na stražnjoj strani: stražnji ulaz/stražnji otvor i donji ulaz/gornji otvor

Sustav za hlađenje na stražnjoj strani standardan je na Danfoss frekvencijskim pretvaračima velikih snaga u izvedbama IP00, IP21 ili IP54. Uz dodatak izbornog kanala sustav za hlađenje na stražnjoj strani može se proširiti na standardno industrijsko okruženje u kojem su pretvarači postavljeni. Ova temperaturno testirana oprema osigurava najučinkovitije hlađenje frekvencijskog pretvarača istodobno održavajući zaštitu u industrijskom okruženju.

Novosti i događanja

Unutrašnja i vanjska komunikacija je jedan od najvažnijih alata koji nam pomaže dostići Danfossove ciljeve, djelovanja i rezultate.

Komunikacija je temeljena na otvorenom i poštenom dijalogu sa svima, što unapređuje njihovo razumijevanje Danfoss grupe.