Arhiva
> Danfoss Novosti
> Elektromotorni pogoni Novosti
> Novosti Rashladne tehnike
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Stupanj mehaničke zaštite IP66/NEMA tip 4x dostupan i za VLT® frekvencijske pretvarače do 90 kW

26 svibanj 2009
IP 66/Tip NEMA 4x VLT® frekvencijski pretvarač pokriva opseg snage od 0,25kW do 90kW što omogućuje ugradnju u blizini motora čak i u agresivnoj okolini i vanjskim instalacijama.   
VLT® AutomationDrive, VLT® HVAC Drive i VLT® AQUA Drive dolaze u IP66/NEMA Tip 4x inaćici te pokrivaju od 0,25kW do 90 kW (normalno opterećenje). IP66/NEMA Tip 4x frekvencijski pretvarači  pogodni su za ugradnju u područja koja se često peru u tvornicama hrane i pića jer mogu izdržati jaka sredstva za čišćenje.    

IP66/NEMA 4x frekvencijski pretvarač može se ugraditi izravno na  procesnu opremu bez potrebe za zaštitnim pokrovom.  Svi lijevani aluminijski dijelovi su lakirani s jakim epoksidnim pokrovom. Otpornost na koroziju testirana je primjenom sredstava za čišćenje koji se obično koriste u industriji.  

Savršeno rješenje za:
• Ugradnju u područja koja se često peru
• Crpilišta
• Ventilacijski kondenzator na krovu
(ako je zaštičen od zaleđivanja)

Opseg snage:
3 x 200 V – 240 V: 0,25 kW – 45 kW
3 x 380 V – 600 V: 0,37 kW – 90 kW
S 110% preopterećenja momenta
(normalno preopterećenje)
3 x 380 V – 600 V: 0,37 kW – 75 kW
S 160/150 % preopterećenja momenta
(visoko preopterećenje)

Novosti i događanja

Unutrašnja i vanjska komunikacija je jedan od najvažnijih alata koji nam pomaže dostići Danfossove ciljeve, djelovanja i rezultate.

Komunikacija je temeljena na otvorenom i poštenom dijalogu sa svima, što unapređuje njihovo razumijevanje Danfoss grupe.