Arhiva
> Danfoss Novosti
> Elektromotorni pogoni Novosti
> Novosti Rashladne tehnike
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Uklonite harmonijsko izobličenje

21 listopad 2008
Danfossovi aktivni filteri eliminiraju harmonijsko izobličenje koje nastaje od nelinearnih opterećenja, i popravljaju faktor snage sustava.

Provjerene komponente energetske elektronike korištene u frekvencijskim pretvaračima sa oznakom VLT®, uspostavljaju optimalni sinusni valni oblik struje napojne mreže i jedinični faktor snage. Ovo je osigurano utiskivanjem viših harmonika u kontra-fazi i jalove komponente struje. Modularni koncept konstrukcije pruža karakteristike koje imaju Danfossovi frekvencijski pretvarači većih snaga, uključujući visoku energetsku efikasnost, jednostavno rukovanje, napredno hlađenje i visoku kvalitetu izrade kućišta.
Danfoss aktivni filter se može koristiti s pojedinačnim frekvencijskim pretvaračem iz serije VLT®, ili kao samostalan uređaj povezan na napajanje na mjestu gdje je potrebno izvršiti kompenzaciju jalove snage i harmonijskih izobličenja za nekoliko nelinearnih potrošača odjednom. Danfoss aktivni filteri mogu se koristiti na srednjenaponskom nivou uz upotrebu step-down transformatora.

Idealno rješenje za:
·     Stabilizaciju slabih napojnih mreža
·     Optimizaciju opterećenja generatora
·     Ispunjenje zahtjeva pri rekonstrukcijama
·     Primjenu u osjetljivom okruženju
·     Smanjenje izdataka za električnu energiju

Naponske razine
• 380 – 480 V~ 50 – 60 Hz
• 500 – 690 V~ 50 – 60 Hz


190 A, 250 A, 310 A, 400 A, 500 A Do četiri aktivna filtera se mogu povezati u paralelni rad, čime se ostvaruje veća ukupna snaga.

Novosti i događanja

Unutrašnja i vanjska komunikacija je jedan od najvažnijih alata koji nam pomaže dostići Danfossove ciljeve, djelovanja i rezultate.

Komunikacija je temeljena na otvorenom i poštenom dijalogu sa svima, što unapređuje njihovo razumijevanje Danfoss grupe.